Caz

Modul în care un spital din Belgia își poate crește capacitatea cu 40% fără a crește și consumul de energie

Capacitatea spitalului crește cu 40%, dar consumul nostru de energie trebuie să rămână același. Pompele de înaltă eficiență contribuie la atingerea obiectivului nostru.
Jimmy Van Moer, Director Inginerie Energetică, Spitalul Universitar din Bruxelles

În 2012, Spitalul Universitar din Bruxelles (UZ Brussel) a conceput un plan pentru a deveni una dintre cele mai sustenabile unități de asistență medicală din Belgia.

Spitalul urma să se dezvolte cu 40 % în următorul deceniu, dar fără a permite creșterea consumului de energie.

„Am elaborat un plan de politici energetice și am fost de acord ca, până în 2022, la finalizarea extinderii să nu consumăm mai multă energie decât în 2012”, menționează Jimmy Van Moer, UZ Brussel, Director Inginerie Energetică.„Trebuie să economisim energie. Și bani. Economia de energie este o modalitate de a susține bugetul spitalului.”

Pe parcursul evaluării sistemului de încălzire existent al spitalului, echipa Van Moer a identificat mai multe pompe învechite. Consultantul Grundfos în energie, Dirk Raes, a efectuat o verificare de eficiență energetică la toate pompele și sistemele de pompare ale spitalului. Raes a prezentat un plan de înlocuire pentru 217 de pompe, calculând potențialul de economisire a energiei și rentabilitatea investițiilor pentru pompele noi.

Planul estimează economii de peste 643.000 kWh pe an dacă spitalul realizează înlocuirile propuse. Această cifră corespunde unei sume de 65.000 euro și cantității de 140 tone CO2 pe an.

„Cifrele ne-au oferit o justificare clară pentru derularea proiectului”, menționează Jimmy Van Moer. „Vom recupera toți banii investiți în pompe în patru ani. Anumite pompe consumă cu până la 80% mai puțin decât modelele anterioare.”

Echipa Van Moer a instalat toate cele 217 de pompe, plus alte 100 de pompe noi Grundfos în noua unitate combinată de căldură și energie și în camera cazanelor.

University Hospital Brussels will save an estimated 65,000 euro a year in energy by replacing more than 200 outdated pumps with newer models. "We will earn back all the money spent on pumps in four years," says the hospital's energy engineering manager Jimmy Van Moer. "Some of the pumps consume up to 80% less than their predecessors."

Trebuie doar să funcționeze

„Am ales Grundfos în primul rând datorită serviciilor”, menționează Jimmy Van Moer. „Suntem o instituție care oferă servicii medicale. Trebuie să avem grijă de pacienții noștri non-stop. Nu le putem pune în pericol siguranța. Este important să remediem rapid defecțiunile. Putem apela oricând la persoana noastră de contact de la Grundfos, Dirk. El găsește întotdeauna o soluție. Acest lucru este foarte important pentru un spital.”

Van Moer adaugă faptul că înlocuirea pompei a oferit și alte avantaje - pentru sistemul de management al clădirii, de exemplu.

„Controlul și întreținerea sunt mult mai eficiente decât erau anterior”, precizează acesta. „Toate pompele sunt conectate la sistem, context în care acum putem controla și monitoriza peste 250 de pompe.”

În general, noile pompe au contribuit la parcurgerea primei etape în ceea ce privește atingerea obiectivului spitalului asumat pentru 2022.

„Ca spital universitar, este important să contribuim la sustenabilitate”, spune Van Moer. „Avem obligația de a oferi un exemplu despre modul de gestionare a unei clădiri într-o manieră sustenabilă. Pompele reprezintă cu siguranță o parte din aceasta.”

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.