Caz
Hidrogenul sulfurat - identificarea și soluționarea problemei mirosului de către o companie daneză de aplicații municipale
After installing the Grundfos solution, the smell problem is completely gone. The hydrogen sulphide sensor in Hobro indicates zero, and the complaints have stopped.
Mariagerfjord Vand A/S is a Danish public utility company wholly owned by the Mariagerfjord county. The company operates the municipal water and sewage works and pipe networks, serving the approx. 42,000 citizens of Mariagerfjord county including the city of Hobro (population approx. 12,000). The company aims to handle wastewater in an efficient and environmental way while providing its services in a cost-effective manner.
Hidrogenul sulfurat din rețea a adus reclamații și a produs coroziunea conductelor
Până de curând, locuitorii dintr-un cartier din Hobro erau afectați de mirosul de hidrogen sulfurat. Mirosul provenea de la gurile de canal din afara orașului, de la o stație principală de pompare apă uzată. Producția de hidrogen sulfurat în conductele sub presiune a fost atât de semnificativă încât concentrații de până la 500 ppm au fost măsurate în orificii. Nu numai că H2S creează un miros greu suportabil, dar corodează, conducte și creează un mediu de lucru potențial periculos pentru personalul operațional.
Problemele cu hidrogenul sulfurat pot fi greu de prevăzut, în consecință, sunt și greu de rezolvat. Prezența H2S depinde de mulți factori, inclusiv de temperatura, compoziția apelor uzate, timpul de retenție în conducte și când și pentru cât timp funcționează pompa din gura de vizitare. Toate aceste variabile trebuie luate în considerare atunci când se determină doza corectă de substanțe chimice pentru a combate problema.
Soluţia Grundfos
Adaptarea la condițiile reale este tocmai abordarea ce a dus la soluția Grundfos instalată la stația de pompare Hobro în anul 2015. Inima soluției este un algoritm avansat de control instalat în Grundfos Remote Management (GRM). Echipamentul GRM primește semnale de la un aparat de măsurare și înregistrare gaze instalat într-o gură de vizitare. Aparatul de măsurare și înregistrare gaze efectuează o măsurare o dată la fiecare 15 secunde și trimite măsurători pentru ultimele 24 de ore către GRM. Pe baza datelor primite, soluția calculează automat cantitatea corectă de dozare a sulfatului de fier.
Algoritmul Soluției Grundfos Hydrogen Sulphide adaptează constant cantitatea de sulfat de fier la cererea curentă din rețeaua de pompare, iar personalul operațional nu trebuie să controleze manual dozarea. GRM avertizează operatorii în caz de probleme, iar personalul poate accesa sistemul online în orice moment pentru a vizualiza starea operațională și pentru a face orice ajustări necesare.
REZULTATUL
Rezultatele utilizării soluției Grundfos pentru hidrogenul sulfurat au fost foarte bune. ”După instalarea soluției Grundfos, problema mirosului a dispărut. Senzorul pentru hidrogen sulfurat din Hobro indică zero, iar reclamațiile s-au oprit.”, spune Brian Frost.
În plus față de satisfacția considerabilă a clienților, Mariagerfjord Vand A/S a înregistrat câștiguri financiare semnificative. Prețul pe metru cub de apă uzată tratată s-a redus la 0,05 EUR cu Soluția Grundfos Hydrogen Sulfide (conform unui consum mediu de 590 ml de sulfat de fier lichid pe metru cub de apă uzată în stația de pompare în anul 2015 și la un preț de 0,06 EUR per kg de sulfat de fier). La Mariagerfjord Vand A/S, soluția Grundfos Hydrogen Sulphide a redus costurile pentru substanțe chimice cu 70%.
Sistemul este proiectat să ajusteze cantitatea dozată de sulfat de fier în funcție de variațiile zilnice și sezoniere ale cantităților de hidrogen sulfurat ce au scăzut semnificativ (de la 500 ppm la 0 cu abateri izolate de aproximativ 50 ppm). În plus, personalul Mariagerfjord Vand A/S nu mai trebuie să-și petreacă timpul monitorizând sistemul și reglând manual doza chimică pentru a se potrivi cerințelor curente. Acest lucru reduce volumul de muncă și permite personalului să se concentreze asupra altor sarcini.
Ca un bonus, Mariagerfjord Vand se așteaptă să economisească bani cu întreținerea rețelei de conducte. H2S redus înseamnă că pompele și țevile nu se corodează la fel de repede ca înainte și nu mai trebuie înlocuite la fel de des. „Hidrogenul sulfurat dizolvă calcarul din conductele noastre de beton. După instalarea soluției Grundfos, ne așteptăm să reducă gradul de coroziune al conductelor”, a spus Brian Frost.