Guia "Como fazer"
Como pré-carregar a pressão no depósito de pressão integrado da SCALA2
Verificação da pressão de pré-carga
A Grundfos recomenda ajustar a pressão de pré-carga no depósito de pressão integrado da SCALA2 durante a instalação, seguido de uma verificação anual. Isto é necessário porque todos os sistemas de pressão com recipientes de expansão de ar exigem uma pressão de pré-carga adequada para garantir um funcionamento ideal. Se não for mantida uma pressão de pré-carga adequada, isso poderá causar problemas como funcionamento ruidoso, variações da pressão, aumento do risco de danos e maior consumo de energia.
Passo 1: Parar e despressurizar o sistema
Pare a SCALA2 premindo o botão STOP. Para despressurizar o sistema, feche a tubagem de alimentação e abra uma torneira para libertar qualquer pressão restante no sistema ou desligue a bomba da tubagem.
Passo 2: Ajustar a pressão do ar
Desenrosque a tampa da válvula de ar no depósito de pressão. Bombeie ar até atingir a pressão necessária, o que deverá ser 70% do valor de ajuste ou da pressão de descarga pretendidos (consulte a tabela abaixo para as configurações ideais de pressão de pré-carga do depósito). Volte a montar e aperte firmemente a tampa da válvula de ar.
Passo 3: Voltar a abrir a válvula de alimentação e reiniciar a SCALA2
Abra novamente a válvula de corte de alimentação e ligue a SCALA2.