Pesquisa e Insights
Filtro
Os filtros são integrados em sistemas de aquecimento e arrefecimento para filtrar as impurezas do fluido que circula.
As impurezas consistem em detritos, embalagens e materiais que entram nas tubagens durante o funcionamento. Depósitos de incrustações / ferrugem ou materiais do fluido podem tornar-se desalojados e subsequentemente descarregados em volta do sistema. Em sistemas de aquecimento urbano, os depósitos / materiais também podem ser introduzidos na rede de abastecimento.
O uso de filtros na tubagem é anterior a metros e válvulas de controlo, para evitar que as impurezas os danifiquem ou causem o seu fecho. Para determinar quando um filtro necessita de limpeza, pode ser montado um manómetro em cada lado do filtro para monitorizar a queda de pressão. Tenha em atenção que os fornecedores de sistemas de aquecimento urbano requerem frequentemente que os filtros estejam localizados antes do contador de consumo, para o protegerem de depósitos / materiais da rede de abastecimento, mas também proíbem a instalação de manómetros perto do contador.
Além disso, as válvulas de seccionamento também devem estar localizadas o mais próximo possível de cada lado do filtro, de forma a minimizar a quantidade de água que é necessário drenar durante a limpeza.