Pesquisa e Insights

Derivação simples com válvula de 3 vias na tubagem de retorno

É utilizado um circuito de mistura de derivação simples com válvula de 3 vias em retorno quando se pretende um caudal variável no lado secundário, mas não a temperatura variável.

Funcionamento:

  • Lado secundário:
    A carga será normalmente um permutador, no qual a temperatura fora do permutador é o valor de ajuste.
    O caudal diminui quando a válvula está a fechar.
    A válvula pode ser colocada na tubagem de alimentação ou na tubagem de retorno.
    A pressão perdida no bypass tem de ser semelhante à pressão perdida no sistema.
  • Lado principal:
    O caudal é constante, mas a temperatura diferencial altera-se quando a válvula está a ajustar.

Interacção com bombas com velocidade controlada:

  • Lado principal:
    Uma bomba com controlo de pressão não reage quando a válvula está a regular, mas é possível utilizar controlo de velocidade na bomba com base na temperatura, na temperatura de retorno constante ou na temperatura diferencial constante.

As bombas Grundfos fazem normalmente parte de sistemas de aquecimento onde é utilizado um circuito de mistura de derivação simples quando é pretendido um caudal variável no lado secundário.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.