Pesquisa e Insights
Válvula de segurança da pressão
As válvulas de segurança de pressão, ou válvulas de alívio de pressão, são utilizadas para proteger contra a acumulação de pressão excessiva num sistema fechado. O líquido num sistema fechado altera o volume quando a temperatura do líquido muda.
Em sistemas de aquecimento e arrefecimento, este volume adicional é armazenado num depósito de expansão. É incorporado um sistema de ligação fraca, sob a forma de uma válvula de escape, para proteger contra a falha desta função.
A válvula de descompressão está equipada com uma pressão de descarga predefinida, equivalente à pressão de funcionamento mais elevada de um sistema, acrescida de um valor adicional por motivos de segurança. Em sistemas de aquecimento e arrefecimento, a purga da válvula de descompressão ocorre apenas quando ocorre uma falha no sistema do depósito de expansão.
Também é utilizada uma válvula de descompressão na produção de água quente doméstica. Quando a água é drenada de um depósito de água quente, a temperatura da mesma diminui. Quando a água deixa de ser drenada, a temperatura no depósito volta a subir à medida que é aquecida. Não é possível haver expansão neste sistema, uma vez que a entrada do depósito de água quente está protegida contra o retorno por uma válvula de retenção. A pressão a subir irá resultar em purga da válvula de alívio. Assim, a purga da válvula de descompressão ocorre regularmente na produção de água quente.
As válvulas de seccionamento não devem situar-se entre a fonte de calor no sistema e a válvula de descompressão.