Pesquisa e Insights
Transdutores de pressão
Existe um transdutor de pressão ou sensor de pressão instalado num sistema de aquecimento e refrigeração ou ventilação. Um transdutor de pressão mede a pressão numa localização específica de um sistema e a converte num sinal que pode ser lido por um instrumento, por exemplo, resistência, indutância ou capacitância.
A utilização do sinal
Por vezes, o sinal é utilizado directamente para medir e ajustar. Em alternativa, o transdutor pode estar ligado a um transmissor que converta o sinal num sinal de tensão ou corrente variável, respectivamente de 0-10 V ou 4-20 mA. Estas gamas de sinal são utilizadas com uma ampla variedade de reguladores de sistemas de gestão de edifícios.
A medição de pressão é utilizada como parte do sistema de monitorização ou para controlar bombas/ventiladores de modo a atingir a pressão necessária em qualquer momento.
Diferentes tipos
Existem diferentes tipos de transdutores de pressão disponíveis:
- Um transdutor de tipo capacitivo funciona como um condensador em que uma das placas do condensador é uma membrana sensível à pressão: Uma vez que a distância entre as placas do condensador é variável, a sua capacidade também.
- Um transdutor de extensómetro está disposto como um condutor de comprimento longo disposto em zig-zag. Quando é compactada ou esticada, a área de secção transversal muda e, consequentemente, a resistência.
- Um sensor de pressão piezoeléctrico converte a pressão num sinal eléctrico quando comprimido.
Estes diferentes tipos de transdutores de pressão integram-se totalmente nas soluções de medição e controlo da Grundfos.