Pesquisa e Insights
Fator de potência
O fator de potência do motor é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente (cosφ). cos phi (φ) é utilizado, entre outras finalidades, para calcular o consumo de energia de um motor.
O consumo de energia é da maior importância para as bombas. Para bombas com motores CA standard, a potência absorvida é determinada medindo a tensão de entrada e a corrente de entrada e lendo o valor cosφ à carga máxima na chapa de características do motor. Cosφ é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente. Cosφ também é referido como factor de potência (PF). O consumo de energia P1 pode ser calculado pelas fórmulas apresentadas abaixo, dependendo de o motor ser monofásico ou trifásico.
Motor monofásico CA, por exemplo, 1 x 230 V
P1 = U x I x cosφ
Motor trifásico CA, por exemplo, 3 x 400 V
P1 = × U x I x cosφ
A curva de potência mostra o consumo de energia da bomba num determinado caudal.
P (potência) pode ser calculado se Con for conhecido utilizando a seguinte equação:
P = η
P = potência [W]
² = densidade [kg/m 3 ]
g = aceleração devido à gravidade [m/s 2 ]], '9,81' é normalmente utilizado como valor de g.
H = altura manométrica [m]
Q = caudal [m 3 / s]
η = eficiência (não tem unidade)
A seguinte equação é utilizada para obter um cálculo rápido, mas não preciso, da potência:
P = η
P = potência [W]
H = altura manométrica [m]
Q = caudal [m 3 / h]
η = eficiência (não tem unidade)
² e g são uma parte do factor '2,73', em que ρ = 1000 [kg/m 3 ]] (água a 4 ° C) e g = 9,81 [m/s 2 Q está em [m 3 / h] em vez de [m 3 / s] e também faz parte do factor '2,73'.
Obtenha o factor de potência do motor a partir de um cálculo do consumo de energia apresentado numa curva de potência, utilizando as informações na chapa de características da bomba Grundfos.