Pesquisa e Insights
Motores - Directiva EuP
A eficiência energética geral das bombas deriva da utilização de motores. A Directiva EuP estabelece que, a partir de 16 de Junho de 2011, os motores vendidos na União Europeia têm de cumprir o nível de eficiência IE2.
A partir de 1 de Janeiro de 2015, os motores com uma potência nominal de 7,5-375 kW devem cumprir o nível de eficiência IE3 ou o nível de eficiência IE2 e estar equipados com uma transmissão de velocidade variável. A partir de 1 de Janeiro de 2017, os motores com uma potência nominal de 0,75-375 kW devem cumprir o nível de eficiência IE3 ou o nível de eficiência IE2 e estar equipados com uma transmissão de velocidade variável.
Os motores Grundfos IE3 cumprem a legislação EISA2007 para os EUA e superam os requisitos da UE legislados pela Directiva EuP.
Motores IE4 e IE5
Os motores MGE da Grundfos, modelo H/I / J, são os mais eficientes até ao momento. Estes motores síncronos de magneto permanente (PMSM) foram concebidos especialmente para operações de conversor de frequência e optimizados para aplicações de bomba e eficiência elevada de carga parcial. Isto resulta numa redução dos custos de energia e do ciclo de vida e excede o nível IE4 na norma IEC60034-30-1, mesmo com perdas do conversor de frequência médias.
Para circuladores, a Directiva EuP baseia-se nas seguintes afirmações:
- O consumo de electricidade anual na UE (EU27) é de 1067 TWh por ano
- O consumo de electricidade estimado na UE sem legislação seria de 1252 TWh em 2020, sendo que 20% deste valor é consumo de motores de bombas
- O consumo estimado de electricidade na UE com legislação seria de 1117 TWh em 2020
Os motores Grundfos cumprem ou superam os requisitos da Directiva EuP e o motor MGE de magneto permanente de elevada eficiência com conversor de frequência variável incorporado está disponível até 11 kW com uma classificação de eficiência Ieis para produtos relevantes.