Pesquisa e Insights
Circuito de mistura
Os sistemas de aquecimento que abastecem os consumidores com necessidades diferentes (radiador, aquecimento de superfície, aquecimento de superfície) e zonas têm uma diversidade de exigências em termos de caudal e temperatura. O controlo do caudal e da temperatura para cada tipo de consumidor e/ou uma zona do edifício é realizado através de um circuito de mistura.
O caudal e a temperatura serão iguais ou inferiores ao da alimentação eléctrica. Devido às variações na necessidade de calor, é preferível um circulador de mistura controlado por velocidade. Isto permite obter a máxima poupança de energia.
Ao utilizar uma válvula de controlo de 2 vias, a bomba principal controla a perda de pressão na válvula. As bombas Grundfos fazem normalmente parte de sistemas de aquecimento onde é utilizado um circuito de mistura.