Pesquisa e Insights
Custos de instalação e arranque (CIN)
O cálculo dos custos do ciclo de vida inclui os custos de instalação e arranque de um sistema de bombas. Os processos cobertos pelos custos de instalação e comissionamento incluem:
• Instalação das bombas
• Trabalhos de base (se necessário)
• Ligação da cablagem elétrica e dos instrumentos
• Instalação, ligação e configuração de transmissores, conversores de frequência, etc.
• Ligação ao sistema de gestão do edifício
• Avaliação do desempenho aquando do arranque
Em comparação com outros custos num sistema de bombas de circulação de edifícios comerciais, os custos de instalação e comissionamento são frequentemente reduzidos. No entanto, existem certas compensações a considerar.
Por exemplo, em bombas de velocidade controlada, muitos dos componentes não necessitam de ser instalados e comissionados em separado, uma vez que estão integrados no motor da bomba e na própria bomba. O custo inicial mais elevado de uma bomba com velocidade controlada é assim compensado em certa medida pela redução dos custos de instalação e comissionamento.
O custo de instalação e comissionamento de uma bomba com velocidade controlada é reduzido significativamente se todos os componentes e software estiverem integrados numa única unidade.
Os produtos de serviço da Grundfos incluem ofertas para a instalação e arranque de um sistema de bombeamento em qualquer aplicação, incluindo cálculos do custo do ciclo de vida.