Pesquisa e Insights
Requisito de calor
A necessidade de aquecimento de um edifício é calculada com base na sua troca de calor estimada com a envolvente e os utilizadores do edifício.
Os seguintes parâmetros afectam os requisitos de calor:
- Perdas na transmissão
- Perdas em ventilação e infiltração
- Parâmetros climáticos: temperatura exterior, afluxo de luz solar e factores de vento
- Fontes de calor internas (adições): pessoas, aparelhos eléctricos, iluminação
- A capacidade do edifício de acumular calor
- Temperatura ambiente
O balanço de calor pode ser visto como fixo quando a acumulação de calor e as variações ao longo do tempo são ignoradas. Em caso fixo, o requisito de calor líquido é calculado a partir da seguinte fórmula:
Φnet = Φperder Φventilação - ΦAdições.
A realização de cálculos dinâmicos, onde estão incluídas a acumulação de calor e as variações ao longo do tempo, é uma tarefa bastante complexa. Por esse motivo, é efectuada com maior frequência utilizando software informático.