Artigo

Tenha o seu MIXIT à mão em qualquer lugar com o Grundfos BuildingConnect

O MIXIT inclui uma solução de monitorização gratuita no Grundfos BuildingConnect, com um mapa e uma visão geral esquemática, indicações de temperatura, abertura das válvulas, alarmes simples e outras informações do sistema. Todas as informações são fornecidas na plataforma Grundfos BuildingConnect, que é intuitiva e fácil de usar.

Além disso, o seu MIXIT pode ser facilmente atualizado para uma versão profissional que inclui monitorização completa, controlo remoto, dados de tendências, análises, alarmes úteis e gestão de utilizadores. A atualização do MIXIT é feita facilmente, sendo possível atualizar para o Grundfos BuildingConnect Professional através de atualização CONNECT ou diretamente através da plataforma BuildingConnect, sem necessidade de atualizar o hardware ou de qualquer medida semelhante. 

O MIXIT é facilmente integrado no Grundfos BuildingConnect ligando a solução MIXIT à Internet através de uma ficha Ethernet (RJ45), ao mesmo tempo que um assistente de comissionamento intuitivo na aplicação Grundfos GO Remote App o orienta durante o processo; assim que o assistente de comissionamento na aplicação GO Remote terminar, basta inserir na plataforma BuildingConnect o código de identificação exclusivo fornecido pelo assistente, criar ou adicionar a uma localização e, em seguida, o MIXIT será ligado ao sistema Grundfos BuildingConnect.

O MIXIT inclui uma solução de monitorização gratuita no Grundfos BuildingConnect. Veja este vídeo para saber mais.

O MIXIT no BuildingConnect oferece

  • Solução de monitorização gratuita incluída com todas as unidades MIXIT
  • Plataforma intuitiva e fácil de utilizar
  • Funcionalidades adicionais ao atualizar para o BuildingConnect Professional 
  • Sem necessidade de hardware adicional 
  • Integração fácil e descomplicada

Ir para o Portal BuildingConnect

O seu acesso à inovadora plataforma de informações sobre edifícios que lhe oferece soluções de monitorização e controlo em tempo real de forma portátil.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.