Pesquisa e Insights

Guia

É utilizado um sistema de calhas de bomba submersíveis para guiar a bomba para o acoplamento automático numa instalação submersa.

As tubagens são instaladas entre o acoplamento automático e os suportes da calha de guia. As calhas de guia são habitualmente feitas de aço galvanizado ou aço inoxidável e estão disponíveis em diferentes dimensões, dependendo da dimensão e peso da bomba.

Para manter as bombas guiadas nas calhas de guia, é montada uma garra de guia, também designada sapata de guia, na flange de descarga da bomba. Se o comprimento da tubagem for superior a 6 m, é necessário um suporte intermédio da calha de guia para evitar que as tubagens dobrem quando a bomba se desloca para cima e para baixo nas calhas de guia.

Está disponível um sistema de calhas de guia para bombas submersíveis para uma gama de bombas de águas residuais da Grundfos.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.