Pesquisa e Insights
Norma de proteção contra incêndios
Um padrão de protecção contra incêndios é um documento com disposições obrigatórias para indicar os requisitos de planeamento, instalação e manutenção de sistemas de extinção de incêndios (como sistemas de aspersão, e sistemas de névoa de água, gás e espuma). Os requisitos gerais exigidos aos componentes, como o desempenho, as especificações e as listagens, estão, até certo ponto, incluídos.
As normas de protecção contra incêndios podem ser elaboradas por organizações independentes (NFPA, VDS, BSi, etc.), associações de seguros (CEA) ou autoridades do Estado (CNBOP, OKF, etc.), de forma a minimizar a possibilidade e os efeitos dos incêndios.
As normas são principalmente utilizadas no país de origem, mas outros países podem adoptar uma norma em substituição das mesmas.
Gravadores standard | País de origem |
NFPA, Associação Nacional de Proteção contra Incêndios | EUA |
VdS, Alemanha | Alemanha |
BS, Norma Britânica | Inglaterra |
AS, Norma Australiana | Austrália |
UNI, Normas da Itália | Itália |
CEN, Comité Europeu de Normalização | Países da UE |
CEPREVEN, Centro Nacional de Prevenção de Danos e Perdas | Espanha |
APSAD, Assembléa Pleniesta des Societes d'Assurances Dommages |
França |
SAC, Administração de Normalização da China | China |
NPB, Normas de segurança contra incêndios | Rússia |
SABS, Gabinete de Normas da África do Sul | África do Sul |
SBF, Svenska Marcaskyds Förening | Suécia |
DBI, Dansk Marca e o Instituto de Informática | Dinamarca |
Os países europeus pretendem harmonizar as normas EN em toda a Europa, em vez de dispor de normas individuais contra incêndios em cada país. Normalmente, um standard de protecção contra incêndios abrange:
- Planeamento (edifícios, tipos de perigo, critérios de concepção, abastecimento de água, componentes)
- Instalação (tipo, características de concepção, tubagem, arranque)
- Manutenção (inspecção e teste do utilizador, calendário de assistência e manutenção)
O proprietário do edifício decidirá qual o padrão a utilizar em colaboração com a sua companhia de seguros e a autoridade local com competência (AHJ). A companhia de seguros terá uma influência significativa sobre o padrão que será utilizado para garantir a funcionalidade e qualidade adequadas, uma vez que tentará minimizar os danos e a perda de vidas humanas.
Fire standard standard
Uma norma de componentes contra incêndios é um documento com disposições obrigatórias para indicar os requisitos e métodos de teste para os componentes ou materiais a utilizar na instalação do sistema de protecção contra incêndios.
As normas relativas a componentes de incêndio podem ser elaboradas por organizações independentes de certificação de segurança de produto, companhias de seguros ou autoridades relacionadas com o estado.
As normas dos componentes destinam-se a descrever os requisitos dos mesmos para garantir as condições de desempenho, segurança e qualidade. Também descrevem o controlo de qualidade no fabrico, para garantir um componente consistentemente uniforme e fiável.
As normas especificam os critérios para a lista dos componentes (componente que foram avaliados por um laboratório de testes aprovado), como orientação para o organismo de aprovação, para os fabricantes e para as autoridades competentes (AHJ). Os consultores podem querer verificar os documentos de certificação dos componentes antes ou durante a entrega, e a autoridade competente deve sempre verificar o número de aprovação na chapa de características.
A Grundfos fornece bombas de incêndio que cumprem as normas de proteção contra incêndios e componentes de incêndios para proteção contra incêndios industrial e comercial.