Pesquisa e Insights
Sistemas de extinção de incêndios
Os sistemas de extinção de incêndios são uma expressão comum para sistemas que utilizam meios diferentes para eliminar ou apagar incêndios em edifícios. Os meios podem ser água, espuma, gás ou substâncias químicas e extinguem um ou mais dos três critérios para incêndios: Oxigénio, combustível e calor.
Os sistemas de extinção de incêndios são:
- Sistemas de aspersão: Tubagens com aspersores que proporcionam gotas de água com caudal de água do sistema Q <10,000 l/min e pressão da água H <12 bar
- Sistemas de vapor de água: Tubagens com bocais de vapor de água que proporcionam gotas de água com caudal de água Q <200 l/min e pressão da água H <150 bar
- Sistemas de enroladores de mangueira: Mangueira portátil para apagar incêndio
- Bocas de incêndio: Fornecida na maioria das áreas urbanas com serviços de água municipais para os bombeiros explorarem o abastecimento de água para ajudar a apagar um incêndio
- Sistemas de espuma: Os sistemas nos quais os detergentes de espuma adicionados à água são utilizados para extinguir o incêndio
- Sistemas de gás: Sistemas utilizando gases inertes como o halon, dióxido de carbono, etc.
- Produtos químicos: Secar os sistemas utilizando bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, fosfato de amónio, etc. e sistemas húmidos utilizando várias composições químicas proprietárias
O proprietário do edifício decidirá que o padrão será utilizado em colaboração com a sua companhia de seguros e a autoridade local competente (AHJ) e o engenheiro consultor irá seleccionar o tipo de sistema em conformidade, dependendo do tipo de edifício (produção, armazenamento, escritórios ou edifícios residentes) etc.), classe de perigo, os possíveis danos físicos que o líquido de extinção pode causar.
Os enroladores estão localizados em locais estratégicos nos edifícios para fornecer um abastecimento de água acessível e controlado para a extinção de incêndios.
Os sistemas de enroladores de mangueira de incêndio consistem em bombas, tubagens, abastecimento de água e enroladores de mangueira localizados estrategicamente num edifício, garantindo uma cobertura adequada da água para combater um incêndio.
O sistema é operado e ativado manualmente abrindo uma válvula que permite que a água flua para a mangueira que se encontra a 30 metros de distância. A perda de pressão do sistema irá ativar a bomba, garantindo um caudal de água e uma pressão adequados para proporcionar um jacto de água a, no mínimo, normalmente um mínimo de 10 metros do bocal.
A Grundfos fornece bombas de incêndio, como parte de sistemas de incêndio aprovados para proteção contra incêndios industrial e comercial.