Pesquisa e Insights

Condensador evaporativo

Um condensador evaporativo é utilizado para remover o excesso de calor de um sistema de arrefecimento quando o calor não pode ser utilizado para outros fins. O excesso de calor é removido evaporando a água.

O condensador por evaporação possui uma caixa com um condensador pulverizado a água e habitualmente tem uma ou mais ventoinhas. O excesso de calor é removido evaporando a água. Num condensador evaporativo, o líquido de refrigeração principal do sistema de arrefecimento é refrigerado, o que é o contrário de uma torre de arrefecimento. Os condensadores do evaporador são mais caros do que os refrigeradores a seco e são utilizados principalmente em grandes sistemas de arrefecimento ou em sistemas onde a temperatura exterior seja elevada. Em muitas localizações pelo mundo, as regulamentações limitam a dimensão física de um sistema de arrefecimento, o que, por sua vez, limita a utilização de condensadores evaporativos.

A pulverização de um condensador com água explora o facto de a temperatura do ponto de condensação ser inferior à temperatura do ar e que uma superfície húmida transfere o calor de forma mais eficiente.

Em comparação, um evaporador utilizado num sistema de arrefecimento absorve o calor do ambiente circundante, por exemplo, arrefecendo o ar circundante. O calor é absorvido através de um meio de refrigeração que flui através do evaporador. O líquido de refrigeração pode ser um dos vários líquidos de refrigeração. Quando o líquido de refrigeração flui através do evaporador e transfere calor do ambiente envolvente, altera a fase de um líquido para um gás.

Para aplicações de ar condicionado, são utilizados evaporadores arrefecidos a ar ou água.

Um evaporador arrefecido a ar é normalmente equipado com uma tubagem de cobre ou aço, na qual são instaladas aletas de alumínio. O fluido refrigerante flui através da tubagem, transferindo calor para as alhetas, que por sua vez são arrefecidas por uma ventoinha. Um evaporador arrefecido a água tem frequentemente um depósito alongado com um sistema de tubagem incorporado. O fluido refrigerante flui à volta das tubagens no depósito, enquanto a água fria flui no interior dos tubos, extraindo o calor do fluido refrigerante.

Evaporação é o nome do processo que ocorre num evaporador. O meio de arrefecimento que flui através do evaporador entra na entrada na forma líquida. Quando um meio de refrigeração é fornecido com calor suficiente no evaporador, atinge o seu ponto de ebulição e começa a alterar o estado para gás. Esta mudança de estado de líquido para gás é conhecida por evaporação.

É colocada uma válvula de expansão entre o condensador e o evaporador, conforme indicado no esquema abaixo. Esta válvula reduz a pressão até ao ponto de pressão de evaporação. Quando o líquido de refrigeração passar pela válvula de expansão, entra no evaporador, onde a evaporação começa quando é adicionado calor do ambiente.

A Grundfos fornece bombas e equipamento para as aplicações de refrigeração e ar condicionado onde ocorre a evaporação.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.