Pesquisa e Insights

Dióxido de Cloro

A desinfeção da água com dióxido de cloro é um meio muito eficiente e suave de combater a bactéria Legionella e todo o tipo de microorganismos presentes na água, como vírus, parasitas e esporos de fungos.

O dióxido de cloro mata os microorganismos na água através de uma destruição oxidativa irreversível das proteínas de transporte nas células vivas. O dióxido de cloro tem uma ação desinfetante muito mais poderosa contra todo o tipo de germes e contaminantes, como vírus, bactérias, fungos e algas, do que a maioria dos outros biocidas. O potencial de oxidação é superior ao do cloro, pelo que são necessárias menos substâncias químicas. Além disso, os germes resistentes aos biocidas podem ser eliminados por completo com dióxido de cloro.

O dióxido de cloro é gerado a partir do clorito de sódio e do ácido clorídrico. Quando os dois componentes são misturados, o dióxido de cloro desinfetante oxidante forma-se numa reação química juntamente com os subprodutos inofensivos do sal e da água.

Vantagens:

  • Elimina eficazmente o biofilme
  • Eficaz contra bactérias no biofilme e bactérias livres que flutuam na água
  • Eficaz para as bactérias e o biofilme em corpos-morto sem caudal de água
  • Efeito residual muito longo no sistema. O ClO 2 ficar na água durante dias
  • Não afeta o cheiro e o sabor da água
  • Não é sensível ao valor de pH da água
  • Baixo custo de ciclo de vida

Desvantagens:

  • Se ácido clorídrico (HCl) e clorito de sódio (NaClO) 2 )) se misturam. Durante o manuseamento, existe o risco de formação de dióxido de cloro, o que é prejudicial

A Grundfos fornece o dióxido de cloro Oxiperm (ClO 2 )) sistema de preparação e doseamento para a desinfeção da água.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.