Pesquisa e Insights

Refrigerados

Os sistemas de refrigeração passiva e ativa por feixe refrigerado são utilizados para a refrigeração do ar do edifício. Os feixes refrigerados passivos arrefecem o interior do ar sem o ruído e os custos das condutas e unidades de tratamento do ar. As vigas refrigeradas activas têm geralmente capacidades de refrigeração sensíveis muito mais elevadas do que as vigas refrigeradas passivas.

O feixe refrigerado passivo é um dispositivo de refrigeração do edifício que circula o ar segundo os princípios da convecção. A principal vantagem de um feixe refrigerado passivo em relação aos sistemas de ar forçado mais comuns é o facto de circular o ar do edifício sem o ruído e as despesas dos condutores e tratadores do ar. Normalmente montado em cima de um tecto próximo ou no interior de um tecto, o feixe é um tipo de radiador refrigerado por uma fonte externa, como a água re-circulada. Este arrefece o espaço refrigerando o ar quente do espaço, que sobe naturalmente. Depois de arrefecido, o ar volta a cair naturalmente para o piso onde o ciclo começa novamente. Utilizando sistemas passivos de vigas refrigeradas, o ar de ventilação necessário deve ser entregue ao edifício através de um sistema separado de tratamento do ar.

Utilizando vigas refrigeradas activas, a ventilação primária do edifício é arrefecida e continuamente fornecida às vigas refrigeradas activas pelo sistema central de tratamento de ar. Este ar de ventilação principal é arrefecido para lidar com as cargas sensíveis determinadas pela temperatura. O ar secundário é induzido para o feixe refrigerado activo e é arrefecido pela superfície de arrefecimento no interior do feixe. O ar primário e o ar induzido são então fornecidos para a divisão através de ranhuras na extremidade do feixe refrigerado ativo. As proporções entre o ar primário e o ar secundário são de aproximadamente 1: 3, o que significa que os feixes refrigerados activos têm geralmente uma capacidade de refrigeração sensível muito superior à dos feixes refrigerados passivos.

Os feixes refrigerados reduzem a necessidade de condutas de ar pesadas e poupam energia devido à circulação natural. O abastecimento de água fria funciona a temperaturas relativamente elevadas para evitar a desumidificação.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.