Pesquisa e Insights
BTU (Unidade Térmica Britânica)
A unidade térmica britânica (BTU) é uma unidade de energia utilizada nas indústrias de energia, geração de vapor, aquecimento e ar condicionado. Em contextos científicos, a BTU tem sido amplamente substituída pela unidade SI de energia, o Joule [J].
A unidade térmica britânica (BTU ou Btu) é uma unidade de energia utilizada nas indústrias de energia, geração de vapor, aquecimento e ar condicionado. Embora continue a ser utilizado "não oficialmente" em países de língua inglesa (como EUA, Canadá, Reino Unido), a sua utilização diminuiu ou foi substituída em outras partes do mundo. Em contextos científicos, a BTU tem sido amplamente substituída pela unidade SI de energia, o Joule [J].
A capacidade de pequenos sistemas de arrefecimento e de bombas de calor é geralmente indicada em BTUs - ou seja, o número de BTUs por hora, ou seja, BTU/h.
Uma unidade térmica britânica (BTU) é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 quilo de água.
1 BTU = 1,055 kJ
1 BTU/h = 0,293 W