Pesquisa e Insights
Depósitos de ruptura
Os reservatórios de corte são implementados em sistemas de pressurização para abastecer o sistema, caso a alimentação eléctrica se torne insuficiente. Os depósitos também são implementados em sistemas de pressurização ligados em série. É igualmente utilizado um depósito intermédio para garantir que o pico das bombas de arranque e paragem não afecta a distribuição da rede.
Em alguns países, não é permitido instalar sistemas de pressurização diretamente na alimentação elétrica de entrada. Isto tem como objectivo principal assegurar que nenhuma água pode ser empurrada de volta para a alimentação elétrica, evitando assim o risco de contaminação. Nestes países, os depósitos de ruptura são uma necessidade em todas as instalações de pressurização.
Em edifícios altos, os depósitos de ruptura podem ser utilizados como depósitos intermédios, de forma a dividir um sistema de pressurização em várias zonas de pressão fáceis de gerir. Aqui, os depósitos de ruptura abastecem tanto as torneiras na zona de pressurização do próprio depósito como todas as zonas acima dele.
Os depósitos de ruptura oferecem as seguintes vantagens:
- Elevada resistência do sistema, uma vez que existe um grande volume de água armazenado nos reservatórios de ruptura
- Baixo consumo de energia dos sistemas de pressurização, uma vez que a pressão é relativamente baixa devido à limitada altura geométrica do sistema
- Carga reduzida na rede elétrica, porque a potência do sistema de pressurização é relativamente baixa
- Menos sensível a quedas eléctricas
- Tubagens com classificação de baixa pressão, uma vez que a pressão nas zonas é reduzida devido à limitada altura geométrica das zonas
- Baixo custo de vida útil do produto
As desvantagens são as seguintes:
- Aumento do custo inicial
- Aumento dos requisitos de espaço para sistemas de pressurização e depósitos nos pisos de serviço
- Elevada perda de metros quadrados potenciais para gerar receita
- Aumento do risco de crescimento bacteriano em depósitos de ruptura
Na distribuição de água, o termo depósito de ruptura refere-se a um depósito de água fechado e sem pressão, com uma folga que garante zero retorno para o sistema.
A Grundfos fornece bombas e sistemas de pressurização para sistemas de pressurização em reservatórios para edifícios e abastecimento de água.