Pesquisa e Insights
Água salobra
A água salobra é uma água que tem mais salinidade do que água doce, mas não tanto como água do mar. A salinidade expressa a salinidade ou o teor de sal dissolvido de um corpo de água. Tecnicamente, a água salobra contém entre 500 e 30,000 ppm de sal, normalmente expresso em 0,05 - 3,0%.
A concentração de sais dissolvidos na água determina em parte a condutividade quando o sal se ioniza na solução. A condutividade elétrica de uma amostra de água é utilizada como um indicador da falta de sal ou de impureza da amostra: quanto mais pura a água, menor a condutividade.
Salinidade da água com base em sais dissolvidos
- Fresh water
< 0.05 %
< 500 ppm -
Água salobra
0,05 - 3,0%
500 - 30,000 ppm -
Água salina
3,0 - 5,0%
30,000 - 50,000 ppm - Brine
> 5.0 %
> 50,000 ppm
A Grundfos fornece uma ampla gama de bombas de águas residuais que cumprem os requisitos ao bombear as concentrações de sal dissolvido encontradas em água salobra.