Instalação e comissionamento da estação elevatória SOLOLIFT2
Neste curto módulo pode obter um breve resumo de como instalar e colocar em funcionamento uma SOLOLIFT2.
Este vídeo apresenta-lhe um breve resumo de como instalar uma unidade SOLOLIFT2 da Grundfos.
Antes de começar, certifique-se de que são cumpridos todos os regulamentos e requisitos de construção e que tem à mão todas as ferramentas e equipamentos necessários.
Primeiro, identifique onde se encontra o tubo de esgoto ao qual deve ligar.
Verifique se a área está limpa e seca e se não existem detritos no chão.
Verifique se o chão está plano e nivelado.
Decida a posição para a Sololift2, a sanita e o lavatório.
Durante a instalação, tenha cuidado para não danificar a unidade ou as tubagens.
Exerça uma força moderada e não use um martelo ou semelhante que pode facilmente provocar danos ou ruturas.
Uma dica útil para a instalação de peças com vedantes de borracha: use um pouco de água com sabão para ajudar. I
nstale o tubo de descarga a partir do lavatório, garantindo que tem uma inclinação mínima de 1%. Para ligar o tubo de descarga à entrada, primeiro remova a tampa da extremidade.
Corte a parte branca da tampa, utilizando uma lâmina.
Volte a colocar a tampa na entrada e instale a cobertura do tubo de entrada. Pode rodar e curvar a cobertura flexível do tubo de entrada para qualquer posição pretendida. Se instalar um tubo menor, utilize um adaptador.
Se precisar de instalar um tubo mais largo, use uma lâmina para remover a extremidade estreita da tampa. Por fim, prenda a cobertura do tubo de entrada e de descarga com abraçadeiras. De seguida, instale as tubagens de descarga.
Certifique-se de que usa as curvas corretas com a inclinação certa e ligue ao tubo de esgoto. A unidade SoloLift2 permite posicionar a saída em ambos os lados da bomba ou na parte superior para se adequar à sua instalação.
Não se esqueça de colocar um tampão na extremidade que não precisa. Ligue o cotovelo da saída. De seguida, ligue o tubo de descarga. Se quiser instalar um tubo de descarga menor, use um adaptador.
Se utilizar um tubo mais largo, corte a saída flexível de borracha para aumentar o diâmetro interno. É recomendado adicionar um dreno para retirar a água do tubo de descarga no caso de assistência.
Lembre-se de colocar um tampão. Prenda a unidade ao chão, utilizando os fixadores fornecidos.
Basta encaixar facilmente em ambos os lados da unidade. De seguida, aparafuse.
Agora, ligue a sanita. Consulte o manual de instalação para mais informações sobre a distância necessária em relação à parede. Puxe a cobertura sobre o tubo de descarga da sanita e fixe. Fixe a sanita ao chão.
Agora, a alimentação elétrica deve ser ligada a uma tomada adequada por um profissional qualificado, respeitando os regulamentos locais.
Aplique os autocolantes de aviso no interior da tampa, visíveis para o utilizador. E já está! Para uma descrição detalhada, consulte o manual de instalação da Sololift2.