Apresentação do circulador MAGNA3
Obtenha uma apresentação do circulador MAGNA3 e do que este oferece.
Com o aumento da procura de eficiência, os operadores de edifícios exploram o grande potencial dos circuladores ultra-eficientes.
Desde o sistema hidráulico e sistema de rotor melhorados, ao sensor de pressão diferencial integrado, cada detalhe do MAGNA3 visa reforçar a eficiência e o design de funcionamento a húmido isenta-o de manutenção.
O MAGNA3 cumpre amplamente os requisitos da EuP e pode reduzir o consumo de energia em até 75% em comparação com um circulador típico.
Além disso, suporta temperaturas até 10 graus Celsius negativos, tornando-o a melhor escolha para o arrefecimento e aquecimento, a recirculação de água quente em edifícios comerciais e em sistemas de bomba de calor geotérmica ou sistemas solares térmicos.
Fácil de instalar e operar, o MAGNA3 inteligente tem monitorização de energia térmica incorporada e conectividade sem fios, permitindo o controlo portátil da bomba através do Grundfos GO.
No interior, irá encontrar entradas e saídas extra que oferecem maior inteligência do sistema e o slot CIM que permite ao MAGNA3 comunicar com os sistemas de gestão de edifícios através de uma ampla gama de opções fieldbus, como LON, BACnet, Profibus, GENIbus, MOD bus, GSM/GPRS e Ethernet.
Além da tecnologia AUTOADAPT integrada para equilibrar o conforto e a eficiência, o MAGNA3 inclui um novo modo FLOWADAPT, que reduz a necessidade de válvulas de estrangulamento na bomba.
A gama MAGNA3 oferece alturas manométricas de até 18 metros e caudais até 70 metros cúbicos por hora. Com mais de 150 configurações simples e duplas, disponível em ferro fundido ou aço inoxidável, irá encontrar sempre a solução ideal para a sua aplicação.
O MAGNA3 foi criado com base em 40 anos de experiência e submetido a mais de um milhão de horas de testes rigorosos.
Por isso, pode ficar descansado: o MAGNA3 garante toda a fiabilidade que espera da Grundfos.