Melhor desempenho com uma elevada fiabilidade do sistema e conforto
Compreenda como o caudal sempre correto e as grandes poupanças energéticas da bomba no lado primário não prejudicam a fiabilidade e o conforto do sistema.
Neste módulo vamos mostrar como o Bombeamento Distribuído da Grundfos melhora o desempenho dos sistemas HVAC e lhe oferece confiança no sistema. Vamos também ver como a fiabilidade e o conforto do sistema não são prejudicados.
Mas, primeiro, vamos compreender porque um sistema de bombeamento distribuído é diferente. Um sistema HVAC convencional é concebido para o máximo caudal à carga máxima. Muitos sistemas atuais são operados como sistemas de caudal primário variável ou sistemas primários/secundários de água refrigerada, nos quais a melhor forma de operar a bomba é reduzir a pressão.
Isto garante a melhor velocidade possível da bomba, adequada aos requisitos Q e H. Tudo isto muda com o Bombeamento Distribuído. Mesmo com a carga máxima teremos poupanças energéticas porque existem menos componentes de queda de pressão, ou seja, válvulas de controlo e equilibragem.
Mas, quando o caudal diminui, a pressão geral do sistema também diminui porque existem menos perdas dinâmicas na tubagem. As bombas primárias de velocidade variável são reguladas com base nas medições do sensor de cada refrigerador e da tubagem de bypass para respeitar o caudal mínimo do refrigerador.
Adicionalmente, igualam o caudal atual das bombas distribuídas no lado secundário. Isto garante o Delta T ideal e um ambiente de trabalho ideal para o refrigerador. Isto significa que, ao comparar com um sistema convencional com velocidade variável e controlo otimizado da bomba, com o Bombeamento Distribuído continuamos a ver uma grande redução da pressão à medida que a carga diminui e a redução da pressão equivale a poupanças energéticas.
Em comparação com um sistema convencional de velocidade fixa, as poupanças são ainda maiores. Para resumir – num sistema de Bombeamento Distribuído da Grundfos: O caudal é sempre o correto A velocidade da bomba é modulada com base na carga da unidade terminal, Sem caudal de bypass, o caudal nos lados primário e secundário é igual, Poupanças energéticas de cerca de 54% em comparação com soluções convencionais e Não existe um bombeamento excessivo de água refrigerada.
Com o Bombeamento Distribuído da Grundfos pode: Confiar no desempenho melhorado dos sistemas HVAC instalados e em funcionamento e Acreditar que a fiabilidade e o conforto do sistema não são prejudicados.