Uma análise detalhada da solução MIXIT

Saiba mais sobre os inúmeros recursos e funcionalidades da solução MIXIT e familiarize-se com o processo de comissionamento

Neste módulo, vamos analisar em detalhe as características e funcionalidades da solução MIXIT, bem como examinar a forma de selecionar, dimensionar e fazer o comissionamento de um MIXIT. Para tornar a explicação mais clara, no fim do módulo apresentamos-lhe um resumo dos benefícios específicos.

A solução MIXIT é específica para uma aplicação, o que significa que ao selecionar uma aplicação específica, apenas irá visualizar as características e funcionalidades relevantes para essa mesma aplicação, tornando a instalação e o comissionamento muito mais fáceis para si.

Contudo, convém também relembrar que a solução MIXIT abrange aplicações de válvulas de duas e três vias, o que a torna a solução ideal, independentemente da sua aplicação. Basta usar a Grundfos GO para selecionar a operação com válvula de 2 ou 3 vias. Embora a solução MIXIT ofereça inúmeros recursos, destaca-se sobretudo pela sua ampla gama de características e funcionalidades.

Desde a compensação da temperatura exterior aos quatro limitadores de equilibragem, a ampla gama de funcionalidades avançadas fazem da MIXIT a solução líder nos circuitos de mistura. Vamos analisar brevemente essas funcionalidades. Primeiro temos a função de compensação da temperatura exterior. Esta define o valor de ajuste da temperatura do fluido como função da temperatura exterior. Com esta função, pode reduzir a temperatura do fluido e, consequentemente, a fatura energética. De seguida, temos os quatro limitadores.

O limitador de caudal e o limitador de potência térmica são concebidos para evitar a insuficiência de caudal, o limitador da temperatura de retorno garante uma temperatura de retorno baixa e o limitador da temperatura diferencial assegura um delta-T adequado. Em primeiro lugar, temos o limitador de caudal, o qual limita o caudal através da válvula do lado principal.

Ao utilizar o limitador de caudal, é possível pré-definir o caudal principal e, assim, eliminar a necessidade de uma válvula de equilibragem. O limitador da potência térmica limita a potência que entra no circuito de mistura, independentemente do caudal. O limitador da temperatura de retorno permite ao MIXIT limitar a temperatura de retorno abaixo de um valor configurável. Por último, temos o limitador da temperatura diferencial, que mantém um delta-T fixo entre a temperatura de ida e de retorno no lado principal.

O MIXIT dispõe também de uma variedade de possibilidades de monitorização, incluindo monitorização da pressão estática do sistema, monitorização do caudal e do calor, ao mesmo tempo que oferece várias soluções de controlo remoto para diferentes tipos de edifícios. Por exemplo, para edifícios pequenos e médios, pode ser ligado ao Grundfos BUILDING CONNECT, e para edifícios maiores é possível usar o controlo fieldbus integrado.

Adicionalmente, o MIXIT oferece um amplo portfólio de produtos. Contando com válvulas de DN25 a DNcom uma gama de Kvs entre 6.3 e 40, encontrará de certeza a válvula da dimensão certa para as suas necessidades. Dependendo das funcionalidades de que precisar, a unidade MIXIT está disponível como variante MIXIT standard, que é a versão básica, ou uma variante MIXIT DYNAMIC, que inclui limitadores, monitorização de energia e válvulas independentes da pressão.

Se optar pela variante standard, pode facilmente atualizar para a versão MIXIT DYNAMIC posteriormente. Ambas as variantes são compatíveis com a atualização Connect, permitindo-lhe usar a funcionalidade fieldbus para BACnet ou Modbus, assim como uma fácil ligação ao Grundfos BUILDING CONNECT. Na segunda parte deste módulo, vamos abordar brevemente o processo de dimensionamento, seleção e comissionamento de uma solução MIXIT.

Em termos de dimensionamento e seleção de uma solução MIXIT, irá precisar de saber qual é o caudal em causa. Para calcular o caudal precisa de saber a carga térmica e a temperatura definida. Assim que souber estes valores, estará pronto para dimensionar e selecionar a sua solução MIXIT.

Vejamos um exemplo:

Neste gráfico podemos ver a gama de desempenho de uma válvula de duas vias com uma pressão diferencial de 20 kPa ao longo da válvula. Imaginemos que a sua carga térmica é 200 kW, o caudal é de aprox. 6 m³/h e delta de temperatura é de  30 ℃ nesse caso, deverá optar por um MIXIT DN32, tal como a tabela indica.

O comissionamento da solução MIXIT é igualmente rápido e simples. O comissionamento básico pode ser realizado simplesmente através da unidade de visualização da bomba e da unidade de visualização do MIXIT.

Se pretender configurar funções adicionais, como a compensação de temperatura exterior, limitadores e alarmes, pode fazê-lo através da aplicação Grundfos GO Remote, onde pode também, entre outras coisas, definir o modo de controlo da bomba e o sistema hidráulico.

Para terminar este módulo, vamos apresentar um resumo claro dos benefícios que uma solução MIXIT traz, independentemente de se é um engenheiro, um instalador ou um distribuidor.

Vamos começar pelas vantagens para o engenheiro:

  • O MIXIT é fácil e seguro de incluir em edifícios, dado que reduziu o número de componentes para uma solução de apenas uma caixa.
  • Com apenas um ponto de integração, é fácil e rápido de integrar.
  • Os seus assistentes de configuração integrados e intuitivos facilitam o comissionamento.
  • Possui uma pegada pequena, geralmente entre 0,5m² e 2m².
  • E oferece um desempenho elevado, graças à interação perfeita entre os componentes do sistema.

De seguida, temos as vantagens para o instalador:

  • MIXIT oferece uma eficiência melhorada, permitindo-lhe poupar até 50% do seu tempo de instalação e comissionamento.
  • É fácil e rápido de instalar, dado que cerca de 8 ou 9 componentes foram integrados numa solução única.
  • Oferece um comissionamento fácil graças aos seus assistentes de configuração intuitivos.
  • A conectividade integrada torna-o pronto a ligar aos sistemas GTC logo após desembalar.

Por fim, temos as vantagens para o revendedor:

  • Reduzir o número de componentes para apenas um torna mais fácil optar pelo MIXIT do que por outras soluções.
  • E a solução numa só caixa significa que há apenas um ponto de contacto. 

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio