Grundfos SQ/SQE Funcionalidades de proteção: Proteção contra tensão
Descubra como uma SQ/SQE ajusta o seu funcionamento de acordo com a tensão de alimentação efetiva, proporcionando ao instalador menos visitas de assistência técnica e ao proprietário uma bomba de longa duração.
A gama de bombas submersíveis SQ/SQE da Grundfos vem equipada com três funcionalidades de proteção exclusivas.
Neste vídeo, vamos focar-nos na proteção contra tensão. Antes de abordarmos a SQ/QE, vamos analisar como uma bomba submersível convencional de 4 polegadas reage às variações de tensão num cenário em que o valor standard é de 230 V.
Em muitas partes do mundo, a tensão de alimentação varia substancialmente. Isso tem um efeito negativo nos equipamentos elétricos com uma gama limitada de tensão de alimentação.
Vejamos uma bomba submersível convencional de 4”, por exemplo. Se a tensão de alimentação descer, a corrente do motor irá aumentar e isso vai causar um aumento da temperatura do motor.
Se a tensão de alimentação diminuir mais de 10%, para menos de 207 V, o contactor do motor irá simplesmente parar a bomba devido ao nível elevado de corrente.
Assim que a tensão aumentar e regressar ao intervalo de tensão permitido, a bomba poderá não conseguir retomar o funcionamento automaticamente se o contactor do motor tiver reposição manual.
Se a tensão de alimentação aumentar para um nível acima do valor nominal, a velocidade do motor, e em resultado, a carga, irão aumentar também. Isto fará com que a corrente do motor e a temperatura do motor subam.
Se a tensão de alimentação exceder 252 V, o contactor do motor irá parar a bomba. A gama SQ/SQE é mais adequada para lidar com este tipo de variações. Em primeiro lugar, as bombas são capazes de operar numa gama de tensão de alimentação muito ampla.
Conseguem também ajustar automaticamente o funcionamento de acordo com a tensão de alimentação efetiva, mantendo a corrente e a temperatura do motor abaixo dos limites superiores.
Uma bomba SQ/SQE para 230 V de tensão nominal irá fornecer caudal de água enquanto a tensão de alimentação estiver acima dos 150 V. Na verdade, irá fornecer o desempenho máximo mesmo com apenas 198 V.
Se a tensão de alimentação descer abaixo dos 198 V, a bomba reduzirá a velocidade do motor para manter a corrente do motor abaixo do limite superior e evitar sobreaquecimento, mas continuará a fornecer água à casa.
Só quando a tensão de alimentação descer abaixo dos 150 V é que as bombas SQ /SQE deixam de funcionar. O mesmo aplica-se se a tensão de alimentação aumentar. Entre 230 V e 264 V, o desempenho permanece inalterado e a corrente do motor diminui.
Em determinadas condições, o funcionamento poderá continuar se a tensão de alimentação aumentar ainda mais. Em última instância, a bomba irá parar para se proteger.
Assim que a tensão de alimentação voltar ao intervalo de tensão permitido, as bombas SQ/SQE arrancam automaticamente. Se a tensão de alimentação estiver dentro de 14% do valor nominal, o desempenho não será afetado.
As vantagens são bastante óbvias. Para o instalador, proteção contra tensão significa menos visitas de assistência.
A bomba está simplesmente melhor equipada para variações na tensão de alimentação, mesmo para variações capazes de pararem uma bomba convencional.
Para o proprietário, a proteção contra tensão significa abastecimento constante de água numa ampla gama de tensão.
Além disso, temos uma bomba que irá durar muito tempo, porque o sobreaquecimento é mantido no nível mínimo.