Compreender as definições de alarme da bomba de pressurização SCALA1

Uma análise mais detalhada dos três ícones de alarme no painel de controlo e das configurações de alarme da bomba.

A SCALA1 da Grundfos é uma bomba de pressurização completa.

Neste módulo, vamos analisar mais de perto os três ícones de LED no fundo do painel de controlo.

Estes alarmes indicam se há funcionamento em seco, falta de água, se o tempo de funcionamento máximo foi ultrapassado ou se há fugas no sistema.

Vale a pena referir que estes alarmes não significam necesariamente que a bomba esteja danificada.

Trata-se apenas de uma indicação da bomba que alerta o utilizador para um possível problema no sistema, que tem de ser resolvido.

Por exemplo, se o alarme de funcionamento em seco piscar, não significa necessariamente que a bomba não consegue fornecer água.

Pode querer dizer que a bomba não está a obter água.

Vamos analizar os três alarmes em causa.

A SCALA1 oferece proteção integrada contra funcionamento em seco, que para a bomba automáticamente em caso de funcionamento em seco.

Mas a funcionalidade opera de modo diferente na primeira fase de ferragem e durante a fase de funcionamento.

Se a SCALA1 não detetar pressão nem caudal num período de cinco minutos após ter sido ligada à alimentação, o alarme será ativado.

Contudo, durante o funcionamento normal, este alarme será ativado apenas 40 segundos após a deteção de falta de pressão e de caudal.

Depois há a função de tempo de funcionamento máximo.

Pode ser definida durante a configuração da bomba no GO Remote ou ativada posteriormente.

Se configurar a função de tempo de funcionamento máximo para 30 minutos,  a bomba irá parar ao fim de 30 minutos de funcionamento contínuo e o alarme de tempo de funcionamento máximo surgirá no painel de controlo.

Além disso, este alarme impede a bomba de funcionar em caso de uma fuga de grandes dimensões no sistema.

As fugas podem ser causadas por ruturas nas tubagens, por exemplo.

Por último, temos a deteção de fugas.

Caso haja uma pequena fuga no sistema, a SCALA1 irá entrar em modo de arranque e paragem periódicos.

Mas se a situação se mantiver durante muito tempo, causará variações cíclicas.

Felizmente, a SCALA1 possui uma função anticiclagem que pode ser configurada no GO Remote.

Depois de ativar esta funcionalidade, um padrão fixo de arranque e paragens irá fazer a bomba parar por completo e o ícone surgirá no painel de controlo.

Se a função anticiclagem estiver desativada, continuará a ver a indicação de alarme do sistema no painel de controlo, mas a bomba não irá parar.

Pode saber mais sobre os alarmes de sistema no GO Remote.

Depois de identificar e resolver a causa do problema, pode fazer a reposição de um alarme premindo o botão de "Reposição" no painel de controlo, fazendo a reposição no GO Remote ou ativando a função de reposição automática no GO Remote.

Foi assim a nossa breve introdução aos três alarmes indicados no painel de controlo sobre funcionamento em seco ou falta de água, se o tempo de funcionamento máximo foi ultrapassado ou se há fugas no sistema.

Obrigado pela sua participação.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 6
Tempo de duração
Tempo de duração: 30 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio