Como reduzir o risco de contaminação biológica nas torres de arrefecimento

Ouça o artigo técnico sobre a nossa abordagem ao tratamento descentralizado da água para reduzir o risco de contaminação biológica nas torres de arrefecimento. Este tipo de solução pode reduzir os custos operacionais e poupar água, para além de minimizar o crescimento biológico.

Encontre outros cursos relacionados na Ecademy

2 módulos
0:15:00
  • Avançado

33 - Uma introdução à Dosagem Digital

Este curso ECADEMY apresenta a dosagem digital e como ela é utilizada em diversas aplicações. Você também receberá uma introdução à função FlowControl e como ela otimiza a dosagem digital.

5 módulos
0:15:00
  • Básico

55 - O seu guia para a Extranet - loja online da Grundfos

Explore estes guias e saiba como utilizar a loja online da Grundfos como plataforma self-service. Tenha acesso ilimitado a tudo o que precisa para concluir a sua encomenda e conduzir os seus negócios diários de forma fácil e eficaz.

3 módulos
0:12:00
  • Intermédio

32 - Tratamento de água industrial

Este tópico oferece uma introdução geral ao tratamento de água em processos industriais, incluindo uma análise mais detalhada das diferentes fases do processo.