Caso
Solução inovadora para circuitos de mistura - Mistura inteligente com monitorização na cloud
Utilizar este tipo de circuito de mistura como solução completa é muito mais fácil do que ter de projetar e instalar cada componente de forma individual. A interação perfeita entre a unidade de controlo e a bomba é também uma enorme vantagem.
"No que diz respeito à distribuição de calor, é crucial para nós conseguirmos monitorizar com precisão e otimizar constantemente o funcionamento das nossas instalações. Foi por isso que começámos a procurar soluções inovadoras para circuitos de mistura desde muito cedo", diz Alexander Grafe, Diretor Técnico na OVE. A empresa de distribuição de energia de média dimensão adota uma abordagem abrangente para o fornecimento de energia a zonas residenciais de forma inovadora e sustentável, contando com mais de 450 propriedades em todo o país.
A OVE tomou conhecimento do MIXIT, a solução de circuito de mistura da Grundfos, em 2017. "A solução completa com controlo da bomba integrado era exatamente o que precisávamos", recorda Alexander Grafe. "Falámos com a Grundfos numa feira e não demorou muito até concluirmos o nosso primeiro projeto com o MIXIT." Atualmente, há mais de 30 instalações em funcionamento. A OVE utiliza atualmente a mais recente geração MIXIT, lançada pela Grundfos na primavera de 2021.
Com a última geração MIXIT em ação
O primeiro projeto da OVE a utilizar a nova geração MIXIT é um empreendimento habitacional em Bad Rothenfelde e a OVE usa-o como propriedade de referência. O empreendimento inclui oito unidades de habitação finalizadas em 2021 e seguir-se-ão mais oito unidades numa segunda fase de construção em 2022. A tecnologia de abastecimento para as 16 unidades de habitação já foi projetada.
O calor é gerado primariamente por uma central CHP a gás. O calor dissociado de 70 °C-85°C é tamponado utilizando armazenamento de mudança de fase para garantir uma vida útil ideal para a unidade CHP. As unidades são abastecidas recorrendo a um circuito de baixa temperatura, concebido para manter a ida/retorno a 45 °C/35 °C ao longo de todo o ano. Para o efeito, cada apartamento tem a sua própria estação de transferência, com um coletor para o aquecimento por piso radiante e um aquecedor elétrico combinado para suportar cargas de pico ao aquecer água doméstica.
O circuito de mistura ajusta o caudal
Um circuito de mistura Grundfos MIXIT garante que o caudal é reduzido para o nível do circuito de alimentação. Para o fazer, uma parte do caudal de retorno da rede de abastecimento é adicionada ao caudal de 60 °C a 70 °C. O caudal de retorno encontra-se a uma temperatura de aproximadamente 25 °C a 30 °C e a temperatura requerida para o circuito de alimentação é de cerca de 40 °C/45 °C.
"Utilizar este tipo de circuito de mistura como solução completa é, naturalmente, muito mais fácil do que ter de projetar e instalar cada componente de forma individual", indica Alexander Grafe. “E a interação perfeita entre a unidade de controlo e a bomba é também uma enorme vantagem. A unidade de controlo controla o funcionamento da bomba e também utiliza os seus sensores. Basta definir os parâmetros na unidade de controlo e não em cada componente individual. A conclusão é que, com esta solução, é extremamente fácil ajustar o caudal com precisão e encontrar o Delta T ideal (a relação entre a temperatura do caudal de alimentação e de retorno) para um funcionamento eficiente."
Monitorização com a nova solução na cloud
As instalações são monitorizadas remotamente a partir da sala de comando na sede da empresa. Para que isso seja possível, a mais recente geração MIXIT está equipada com uma entrada RJ45 própria que lhe permitir monitorizar o circuito de mistura utilizando a solução na cloud da Grundfos, o BuildingConnect. Esta plataforma é utilizada para monitorizar, controlar e operar sistemas de aquecimento em propriedades de menores dimensões, que não dispõem de tecnologia de controlo abrangente. Embora a versão standard do MIXIT permita utilizar funções importantes, para ter acesso ao âmbito completo das funções é necessária uma atualização de software para a unidade de controlo.
"A solução na cloud é um importante avanço de desenvolvimento para os circuitos de mistura", diz Alexander Grafe. "Agora, basta uma ligação ativa à Internet para termos acesso a todos os pontos de dados do circuito de mistura através do painel de comando na fábrica."
A OVE planeia utilizar a mais recente tecnologia MIXIT não só em instalações novas, como também ao modernizar instalações antigas.. "Esta solução completa já deu provas da sua eficácia em dezenas de instalações", afirma Alexander Grafe. "Reduz o custo de planeamento e instalação, é fácil de manusear e oferece-nos o máximo controlo do funcionamento do circuito de mistura. A solução de monitorização na cloud para a última geração é um desenvolvimento importante e tornou o conceito ainda mais atrativo para os operadores que procuram otimizar consistentemente as suas instalações."
A solução na cloud é um importante avanço de desenvolvimento para os circuitos de mistura", diz Alexander Grafe. "Agora, basta uma ligação ativa à Internet para termos acesso a todos os pontos de dados do circuito de mistura através do painel de comando na fábrica.