Caso

A Grundfos ajuda o Centro de Dados do QNB Finansbank a tornar-se ecológico com bombas TPE2 duplas

Tendo sido fundado em 1987, o Finansbank foi o primeiro banco privado turco a lançar uma oferta pública inicial, trazendo várias novidades para o setor com o seu conceito de serviço inovador. Em 2016, o Finansbank e suas subsidiárias foram adquiridos pelo QNB-Qatar National Bank, a maior organização financeira do Qatar e a mais prestigiada na região do Médio Oriente/África.

O QNB Finansbank está entre as empresas que dão provas da sua sensibilidade ambiental, juntando-se ao movimento que promove uma utilização mais eficiente da energia. Uma vez que os centros de dados têm de fornecer um serviço contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, são grandes consumidores de energia, especialmente no que diz respeito a aplicações de refrigeração.  Isto cria a necessidade de soluções energeticamente eficientes e fiáveis, pelo que, no âmbito deste Projeto de Aumento da Eficiência (EIP), as atenções focaram-se no sistema de refrigeração a gás, já com 13 anos de existência. Com base na eficiência energética e na necessidade de maior capacidade, decidiram mudar de um sistema de refrigeração a gás para um sistema à base de água, optando por uma escolha mais ecológica e com maior impacto.

A solução

A solução foi implementar um sistema de refrigeração à base de água com refrigeradores secos, unidades de ar condicionado para salas de computador (CRAC) e recorrendo à refrigeração gratuita. Para reduzir ainda mais o consumo de energia, a Grundfos disponibilizou bombas TPE2 duplas para os circuitos de refrigeração, o que permitiu à Grundfos fazer parte deste prestigiado projeto de remodelação.

O projeto implementado consistiu em 3 sistemas CRAC diferentes, compostos por 8 unidades com uma capacidade de refrigeração de 71,8 kW, 6 unidades com uma capacidade de refrigeração de 52,3 kW e 1 unidade com uma capacidade de refrigeração de 27,4 kW, assim como 15 bombas TPE2 duplas IE5, de alta eficiência, com conversor de frequência integrado. Este sistema de refrigeração à base de água permitia a utilização de refrigeração gratuita e desligamento dos compressores. Quando a temperatura exterior desce o suficiente, é captado ar exterior.

O resultado

O QNB Finansbank lidera a tendência das tecnologias sustentáveis, que ajudam os Centros de Dados a reduzir o seu impacto ambiental ao optarem por soluções com um baixo consumo de eletricidade e água, além de emitirem um menor volume de emissões de dióxido de carbono. Para o QNB Finansbank foi fácil escolher a Grundfos para este projeto devido à referência da utilização bem-sucedida de produtos Grundfos nas Torres do QNB Finansbank, que demonstraram o elevado desempenho das bombas Grundfos e o seu funcionamento irrepreensível, conquistando assim a confiança do QNB Finansbank. 

Assim que esteja totalmente instalado e em funcionamento, o novo sistema de refrigeração cumprirá todas as métricas: aumento da capacidade, redução do consumo de energia, redução das emissões de CO2 e aumento da eficiência.

"Os sistemas de refrigeração são dos sistemas que mais energia consomem num Centro de Dados, pelo que é necessário implementar Projetos de Aumento da Eficiência (EIP) para criar poupanças energéticas, reduzir os custos operacionais e as emissões de dióxido de carbono, de forma a criar um Centro de Dados mais ecológico. Quando o projeto EIP de duas fases que estamos a desenvolver estiver totalmente implementado, reduziremos o consumo de energia de refrigeração no Centro de Dados do QNB Finansbank em mais de 50% e o valor PUE descerá de 1,52 para 1,21. Penso que a grande mais-valia da Grundfos nos projetos de centros de dados são as bombas que elevam a eficiência energética ao mais alto nível."

Outros casos relacionados

Leia histórias relacionadas de clientes que também beneficiaram de uma solução Grundfos.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.