Poradnik
Jak wykonać równoważenie instalacji hydraulicznej za pomocą Grundfos GO Balance
Korzystaj z aplikacji Grundfos GO Balance, aby poprawić komfort w domu, uzyskując oczekiwane temperatury we wszystkich pomieszczeniach w domu.
Dowiedz się więcej o aplikacji przydatnej w równoważeniu hydraulicznym pomp Grundfos
Grundfos GO Balance jest łatwym i niezawodnym narzędziem instalatora pomocnym w codziennej pracy, podczas równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych wyposażonych w pompy Grundfos. Zapewnia optymalną dystrybucję ciepłej wody w instalacji grzewczej i pomaga osiągnąć lepszy komfort w domu, poprzez utrzymanie żądanej temperatury we wszystkich pomieszczeniach.
Instalatorze, pobierz aplikacje na smartfon lub tablet i czerp z korzyści, jakie przyniesie Twojej pracy:
- Zdalne równoważenie instalacji grzejnikowej
Aplikacja krok po kroku poprowadzi Cię przez proces równoważenia instalacji grzejnikowej, ogrzewania podłogowego lub instalacji mieszanych. Jest to szybki i łatwy w użyciu sposób, w porównaniu do tradycyjnych narzędzi.
- Sporządzanie raportów na miejscu
Wszystkie dane i obliczenia są dostępne w zasięgu ręki. Gdy system zostanie zrównoważony, automatycznie zostanie wygenerowany raport, który można zachować lub przesyłać e-mailem bezpośrednio z aplikacji.
- Dostęp do parametrów poprzedniego równoważenia instalacji
Jeśli chcesz prześledzić stare ustawienia, wszystkie poprzednie wyniki równoważenia są łatwo dostępne za pośrednictwem aplikacji.
Korzyści dla użytkownika instalacji
Właściciele domów skorzystają ze zwiększonego komfortu w ich domach, dzięki utrzymaniu idealnej temperatury we wszystkich pomieszczeniach i oszczędności zależących od wielkości domu i instalacji grzewczej.