Artykuł

Czy wiesz, że możemy wstępnie skonfigurować pompę przed jej zintegrowaniem z wieżą chłodniczą?

Jesteśmy w stanie dostarczyć wstępnie skonfigurowane pompy elektroniczne w dowolne miejsce na świecie, upraszczając montaż, dobór komponentów i pompy i dokumentację oraz maksymalizując wydajność produkcji. A co najważniejsze skonfigurujemy je na podstawie Twoich potrzeb i specyfikacji systemu Twojego klienta.

Oferujemy trzy możliwości: 

  1. Samodzielna konfiguracja za pomocą bezpłatnej aplikacji Grundfos GO REMOTE, która umożliwia połączenie smartfona z pompą typu E.
  2. Skorzystanie z narzędzia Grundfos GO Link, które można pobrać z Grundfos Product Center i zainstalować na wybranym komputerze z systemem Windows, aby używać go w otoczeniu, gdzie generalnie urządzenia bezprzewodowe są zabronione lub połączenia internetowe nie są dostępne.
  3. Przygotowana przez nas dostawa wstępnie skonfigurowanych pomp z regulacją prędkości z wykorzystaniem naszych plików dotyczących konfiguracji standardowej Grundfos (GSC). Wystarczy podać nam kilka parametrów swojego systemu, a my będziemy mogli jednocześnie przesłać konfigurację do wszystkich zamówionych pomp przed ich wysyłką do Ciebie, dzięki czemu możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu na konfiguracji i uruchomieniu.

Wybierz rozwiązanie, które najbardziej Ci odpowiada

Wybierz narzędzie, które pomoże Ci skonfigurować pompę zgodnie z Twoimi potrzebami i zamówieniami.

 

Grundfos GO Link

Pobierz tutaj nasz intuicyjny zestaw narzędzi do mobilnego sterowania pompą, który zapewnia natychmiastowe dane pompy i pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.

 

Pliki konfiguracyjne Grundfos

Aby utworzyć niestandardowe pliki konfiguracyjne Grundfos, należy skontaktować się z nami. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Sześć najważniejszych korzyści zapewniających optymalną sprawność i skuteczną regulację temperatury w wieżach chłodniczych 

Za sprawą swojej najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zapewnić Twojemu przedsiębiorstwu bezpieczną przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność całego łańcucha wartości dzięki swojej wiedzy technicznej i dedykowanemu wsparciu na każdym etapie. 

Kliknij każdą z poniższych korzyści, aby dowiedzieć się więcej o wartościach, jakie możemy wnieść do Twojej firmy.

Wiemy, że każdy układ chłodzenia jest wyjątkowy i dlatego chcemy dowiedzieć się od Ciebie, jaki konkretnie masz problem. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować Twoje procesy i instalacje.