Nagranie webinaru
LIN-BUS
Rozwiązania kompatybilne z LIN-BUS to ogromne możliwości znacznego przyspieszenia cyfryzacji kotłów i pomp ciepła, z szybszym przesyłem większej ilości danych.
Przemysł oparty na danych
Dane elektroniczne są coraz cenniejsze dla przemysłu. Interfejs LIN-BUS wyróżnia się większą przepustowością przesyłu, umożliwiając zatem rejestrację danych o Twoich instalacjach HVAC i ich pracy w czasie rzeczywistym. Oznacza to dla Ciebie gotową integrację takich podzespołów, jak czujniki przepływu i przełączniki. Dzięki temu instalatorzy mogą dysponować większą ilością informacji podczas obsługi technicznej urządzeń grzewczych u ich użytkowników.
Dlaczego warto wybrać LIN-BUS?
Dzięki zaawansowanemu, rozszerzonemu protokołowi komunikacyjnemu, LIN-BUS zwiększa elastyczność instalacji grzewczych. Może pracować z wieloma punktami danych jednocześnie, jego konfiguracja nie zajmuje wiele czasu, a także będzie spełniał wymagania przyszłych rozwiązań.
Optymalizacja zawsze i wszędzie, gdzie jest konieczna
Poza rejestracją danych rozszerzonych można również dodać moduł optymalizacji, który w sposób automatyczny i zaawansowany kontroluje charakterystykę pracy pompy. Oznacza to większą elastyczność, ponieważ pompa będzie mogła dostosować się do zapotrzebowania na energię cieplną i stosownie zmienić wartości zadane wedle potrzeby. Skutkuje to komfortem i spokojem użytkowników rozwiązania — mogą wierzyć, że ich kotły i pompy ciepła pracują niezawodnie.
Współpracuj z ekspertami w branży
Grundfos ma ponad 50 lat doświadczenia w dziedzinie pomp i szeroko pojętej hydrauliki. Oferujemy producentom OEM współpracę, w ramach której udostępniamy nasze dane i wiedzę, aby poprawić wydajność kotłów i pomp ciepła, rozwijając jednocześnie nowe funkcje i narzędzia o większej wartości. Nie dość, że można zaoferować je Twoim odbiorcom, są one okazją do wypracowania dodatkowych strumieni przychodów dzięki usługom o wartości dodanej, dzięki którym możesz wyprzedzić konkurencję.
Doskonałym przykładem współpracy nad rozwojem rozwiązań jest aplikacja GO Balance, która na podstawie danych rejestrowanych na bieżąco może pracować z kotłami i pompami ciepła.
Obejrzyj nasz webinar
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o magistrali LIN-BUS oraz do czego służy w branży kotłów grzewczych i pomp ciepła, obejrzyj poniższy webinar z naszymi ekspertami. Jeśli chcesz porozmawiać o tym, jak możemy zwiększyć wartość Twojej działalności, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem firmy Grundfos.