4 pytania Podstawowy

Test ECADEMY

57 - Odprowadzanie ścieków z wykorzystaniem urządzeń UNILIFT

Ten test kursu zawiera 4 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 2 z 4 Podstawowy

W jaki sposób definiuje się w module nieoczyszczone ścieki, w tym ścieki z toalet, wewnątrz budynków z ciałami stałymi nie większymi niż 50 mm?

Pytanie 3 z 4 Podstawowy

Jaki jest zalecany przelot swobodny dla ścieków komunalnych?

Pytanie 4 z 4 Podstawowy

Jaka jest zalecana górna granica wielkości cząstek przy stosowaniu wirników półotwartych?

Pytanie 4 z 4 Podstawowy

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 57 - Odprowadzanie ścieków z wykorzystaniem urządzeń UNILIFT

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 57 - Odprowadzanie ścieków z wykorzystaniem urządzeń UNILIFT wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Czym są szare ścieki?
A: Nieoczyszczone ścieki z umywalek, pryszniców, odpływów podłogowych i urządzeń zawierające włókna i ciała stałe nie większe niż 10 lub 35 mm
Correct
Q: W jaki sposób definiuje się w module nieoczyszczone ścieki, w tym ścieki z toalet, wewnątrz budynków z ciałami stałymi nie większymi niż 50 mm?
A: Jako ścieki czarne
Correct
Q: Jaki jest zalecany przelot swobodny dla ścieków komunalnych?
A: Minimum 80 mm
Correct
Q: Jaka jest zalecana górna granica wielkości cząstek przy stosowaniu wirników półotwartych?
A: Do 12 mm