Którą pompę należy zastosować?

Dowiedz się, jak dobrać odpowiednią pompę do danego zadania.

Przy tak wielu różnych rodzajach pomp dostępnych na rynku nie zawsze jest łatwo zidentyfikować odpowiedni typ dla danego zastosowania. W tym module omówimy różne zastosowania w przeciętnych budynkach mieszkalnych i wyjaśnimy, jaki rodzaj pompy należy rozważyć w przypadku takich zastosowań.

Jednak zanim zaczniemy, należy podkreślić, że przepisy i regulacje dotyczące pompowania różnią się w zależności od kraju, więc niektóre przykłady w tym module mogą nie być dopuszczalne w Twoim regionie. Możemy zaczynać.

Po pierwsze istnieje potrzeba wspomagania obiegu wody zimnej. Jest to rozwiązanie stosowane, gdy główne zasilanie zapewnia niewystarczające ciśnienie lub brak ciśnienia. W takiej sytuacji potrzebna będzie pompa, która może dostarczyć wymagany przepływ i ciśnienie. Mały zestaw do podnoszenia ciśnienia wody, taki jak Grundfos SCALA2, rozwiąże ten problem.

Jeśli jednak dostarczana woda pochodzi z odwiertu, potrzebna będzie pompa głębinowa, taka jak Grundfos SQ. Następnie mamy ponowne wykorzystanie wody deszczowej. Zbieranie, przechowywanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej to świetny sposób na oszczędzanie wody oraz zmniejszenie zużycia wody i energii przez właściciela domu.

Można stosować to rozwiązanie do nawadniania ogrodów, spłukiwania toalet, obsługi pralek i mycia samochodów. Innymi słowy, nie jest to woda pitna. Pompa zatapialna Grundfos SB lub SBA jest szczególnie dobrym rozwiązaniem do zbiorników wody deszczowej. Zbiorniki podziemne i nadziemne oferują szereg możliwych rozwiązań pompowych, łącznie z pompami strumieniowymi, pompami głębinowymi oraz samozasysającymi pompami wielostopniowymi.

Pompy strumieniowe oferują doskonałe ssanie do 8 metrów. Są to pompy samozasysające, a ich solidna konstrukcja sprawia, że są bardzo trwałe. Doskonały przykład pompy strumieniowej to pompa Grundfos JP. Pompy głębinowe, z drugiej strony, są mniej lub bardziej ciche. A ponieważ są one umieszczane w zbiorniku podziemnym, znajdują się również poza zasięgiem wzroku.

Firma Grundfos oferuje szereg pomp głębinowych, w tym wyżej wymienione pompy SQ i SB. Samozasysająca wielostopniowa pompa oferuje dobrą kombinację wydajności i niskiego poziomu hałasu.

Samozasysający zestaw podnoszenia ciśnienia Grundfos CM jest idealnym przykładem samozasysającej pompy wielostopniowej. Wszyscy wiemy, jak to jest czekać na rozgrzanie się wody pod prysznicem.

Dzięki pompie recyrkulacji ciepłej wody można pominąć ten problem, zapewniając właścicielowi domu natychmiastowo dostępną ciepłą wodę. Pompy recyrkulacji ciepłej wody nie wymagają wysokiego ciśnienia ani wysokiego przepływu. Są one również dość kompaktowe. Seria produktów Grundfos ALPHA i COMFORT to doskonałe rozwiązania do systemów recyrkulacji ciepłej wody.

Wreszcie dochodzimy do ścieków. Wiele osób uważa, że ścieki w domu po prostu znikają same. W większości przypadków rzeczywiście tak jest. Jeśli jednak dojdzie do zalania układu, trzeba coś z tym zrobić. Do celów zarządzania nadmiarem ścieków i usuwania go potrzebny jest domowy zespół pompujący lub pompa odwadniająca.

Gama stacji podnoszenia Grundfos SOLOLIFT oraz gama pomp odwadniających Grundfos Unilift oferują idealne rozwiązania do tego zadania. W ten sposób dotarliśmy do końca podstawowego modułu szkoleniowego z zakresu pomp i zastosowań.

Pamiętaj, aby sprawdzić resztę naszych kursów w Grundfos ECADEMY lub wrócić do naszej strony internetowej, aby dowiedzieć się znacznie więcej o naszych rozwiązań i zastosowaniach.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 13 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy