Znajdź oszczędności dzięki analizie kosztów cyklu życia

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób analiza kosztów cyklu życia może zaoszczędzić pieniądze.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób analiza kosztów cyklu życia może zaoszczędzić pieniądze.

W tym hipotetycznym scenariuszu zespół zarządzający obiektem hotelowym rozpoczął projekt modernizacji instalacji klimatyzacyjnej w celu uzyskania oszczędności energii. Instalacja wody lodowej została zamieniona z systemu o stałym przepływie na system o przepływie zmiennym, co pozwoliło na dostosowanie instalacji do obciążenia chłodniczego. Pozwoliło to na znaczne oszczędności przy użyciu pomp o zmiennej prędkości.

Przyjrzyjmy się trzem różnym rozwiązaniom pompowym o trzech różnych cenach całkowitych.

Pierwszym rozwiązaniem, któremu się przyjrzymy,  jest instalacja o zmiennym przepływie z pompą o stałej prędkości.

Drugim rozwiązaniem jest instalacja z pompą o zmiennej prędkości. Pompa pracuje w trybie proporcjonalnej różnicy ciśnień.

Trzecie rozwiązanie jest identyczne z drugim. Trzecie rozwiązanie jest identyczne jak drugie, a pompa również pracuje w trybie proporcjonalnej różnicy ciśnień. Jednak tym razem z włączoną funkcją kwadratową". Pompa symuluje wymagane ciśnienie w instalacji przy dowolnym natężeniu przepływu bez konieczności montażu zdalnych czujników ciśnienia. Wynikiem jest zoptymalizowana krzywa pompy, która pozwala na dodatkowe oszczędności energii. 

Jak widać, całkowity koszt posiadania instalacji zmienia się znacznie w ciągu 20 lat. Zwróć uwagę na początkowe ceny w porównaniu do kosztów całkowitych. Zgodnie z oczekiwaniami, najdroższą instalacją jest ta z pompą o stałej prędkości. Zawsze należy unikać pomp bez regulacji prędkości.

Najbardziej oszczędną instalacją jest trzecie rozwiązanie.

Instalacja o zmiennym przepływie jest obsługiwana przez pompę o zmiennej prędkości. Pompa pracuje w trybie proporcjonalnej różnicy ciśnień z włączoną funkcją krzywej kwadratowej. Jaki jest zatem czas zwrotu z inwestycji przy wyższym koszcie początkowym najbardziej ekonomicznej instalacji? Cóż, w większości przypadków, to mniej niż rok. Średni czas zwrotu inwestycji w przypadku instalacji z pompami o zmiennej prędkości w porównaniu z pompami nieregulowanymi może być liczony w miesiącach, w zależności od wielkości pompy. Od tego momentu oszczędzasz pieniądze i ochraniasz środowisko przez wiele lat.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 10 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany