Studium przypadku
Audyt Pompowy Grundfos pomógł wodociągom w Polsce zaoszczędzić 30% energii
Wodociągi w Gnieźnie, posiadają trzy połączone ze sobą hydraulicznie pompownie zaopatrujące w wodę ponad 90’000 mieszkańców miasta i sąsiadujących gmin. Największa, umieszczona w centrum miasta stacja przy ul. Żwirki i Wigury posiadała nieco starsze pompy, ale nadalutrzymane w bardzo dobrej sprawności. Były one niestety sterowane w nieefektywny sposób.
Nowe pompy, przetwornice i szafka Panel sterowania MPC-EC pozwolił wodociągowi w Gnieźnie zaoszczędzić na energii elektrycznej i kosztach utrzymania. Dziś ich systemy pompowe są zoptymalizowane pod kątem najwyższej wydajności i mogą być zdalnie sterowane przez system SCADA.
Mniejsza stacja przy ul. Sosnowej, umieszczona na południu miasta korzystała ze stałoobrotowych pomp o mocy 45kW i wymagała zbyt dużego nakładu pracy ze strony obsługi technicznej.
"Regulacja pracy przepompowni była bardzo ograniczona – mówi Robert Pacanowski, kierownik Wydziału Produkcji Wody i Usług Energetycznych w PWiK Gniezno. „Wszystkie kontrole były tam wykonywane ręcznie przez serwis techniczny, głównie dławił pompy regulując otwieranie zaworów”.
W efekcie pompy działały nieefektywnie i zużywały zbyt dużo energii. „Zaobserwowaliśmy również znaczne wahania ciśnienia w sieci, przekraczające 1 bar” – mówi Robert Pacanowski.
Załoga wiedziała, że konieczna jest modernizacja, ale nowy układ musiał być bardzo elastyczny i działać w szerokim zakresie przepływu. Zwykle pompował do sieci 200-250 m3/h, ale w sytuacjach awaryjnych musiał dostarczać do miasta nawet 800 m3/h.
Rozwiązanie
Aby zapropnować najlepszą drogę do optymalizacji energetycznej układów klienta firma Grundfos przeprowadziła Audyty Energetyczne na stacjach pompowych klienta. Pierwszy w 2016 r. na stacji Sosnowa, a następnie kolejny na stacji Żwirki i Wigury w 2018 r.. Audyt wykazał, że klient może zaoszczędzić 30% na kosztach energii zużywanej przez zestaw pompowy na stacji Sosnowa, przez zastosowanie mniejszych, optymalnie dobranych wysocesprawnych pomp i sterowania firmy Grundfos. Okres zwrotu inwestycji wyniósł ok. 5 lat.
W efekcie wodociągi w Gnieźnie wymieniły na stacji Sosnowa stare pompy na 5 nowych pomp NBG 125-80 o mocy 37 kW z przetwornicami częstotliwości i dedykowanym sterownikiem. Obie stacje wyposażono w nowe szafy sterownicze Control MPC-EC.
Już po roku użytkowania PWiK Gniezno oszczędzało 30% na kosztach energii, ale to nie jedyna korzyść jaką zauważono
Efekt
Po pierwsze układ reaguje teraz bardzo szybko na zachowanie sieci” mówi Robert Pacanowski po kilku latach użytkowania rozwiązania Grundfos. “Nawet jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy na głównej stacji, mniejsza pompownia przejmuje część produkcji i utrzymuje ciśnienie w sieci na bardzo stabilnymi stałym poziomie. Odbiorcy końcowi odczuli poprawę komfortu użytkowania, ponieważ ciśnienie w sieci jest stabilne przez cały dzień i nie odczuwają już jego spadków. Zmniejszone oscylacje ciśnienia pozytywnie wpłyneły na stan sieci, zmniejszając liczbęawarii.”
Robert Pacanowski potwierdza również, że nowy układ sterowania pozwala obsłudze technicznej na programowanie ciśnienia w sieci w zależnie od występujących rozbiorów – co w efekcie daje dodatkowe oszczędności energii.
“Dostarczono nam również system SCADA” dodaje “więc z poziomu komputera widzimy jak pracują nasze układy pompowe. Kiedyś za każdym razem musieliśmy wysyłać technika na stację aby ręcznie otwierać lub przymykać zawory, ale teraz możemy zmieniać nastawy zdalnie z naszej dyspozytornii. Wszystko działa świetnie.”
Grundfos supplied:
Dla przeprowadzenia optymalizacji energetycznej układów PWiK w Gnieźnie firma Grundfos przeprowadziła badanie Energy Audit,następnie dostarczyła pompy NBG 125-80, szafę sterowniczą Control MPC, uruchomienie, integrację systemu SCADA oraz przedłużoną gwarancję. Przeczytaj więcej o rozwiązaniach Grundfos dla przedsiębiorstw wodociągo.