Studium przypadku
Wielokrotnie nagradzany startup zajmujący się higieną żywności wykorzystuje innowacje i inteligentne cyfrowe dozowanie do walki z COVID-19
Wprowadzenie
Firma Clean Works została założona w Ontario w Kanadzie w 2012 r. przez doświadczonych pracowników przemysłu przetwórczego, którzy dostrzegli potrzebę poprawy warunków sanitarnych owoców i warzyw w celu zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową. Tradycyjnie jako zabieg odkażający stosowano mycie po zbiorach. Ten wysoce wodochłonny proces zapewniał jednak tylko około 50% redukcję zanieczyszczeń.
Clean Works opracowała więc proces, który wykorzystuje światło ultrafioletowe, odparowany nadtlenek wodoru i ozon do zabicia 99,99% patogenów, zapewniając bardziej efektywny i spójny proces czyszczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody.
Firma Clean Works - startup, który został doceniony za innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, szybko dostrzegła swoją wyjątkową pozycję w walce z COVID-19 poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii do dezynfekcji niezwykle potrzebnych masek i innych środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
Poprzez swoją najnowszą spółkę stowarzyszoną Clean Works Medical, oferuje urządzenie Clean Flow Health Care Mini, które wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Technologia zastosowana w tym urządzeniu może odkazić do 1200 masek N95 na godzinę.
Sytuacja
Kluczowym elementem urządzeń Clean Flow Mini i Clean Flow Heath Care Mini jest pompa dozująca środki chemiczne, która zapewnia ciągłe dozowanie roztworu do dezynfekcji Clean Works. Precyzyjna kontrola poziomów dozowania i ciągłe rozpylanie mają zasadnicze znaczenie dla skutecznej dezynfekcji, zarówno w przypadku dezynfekcji produktów, jak i sprzętu ochrony indywidualnej.
Wcześniej firma Clean Works używała perystaltycznych pomp dozujących w swoich urządzeniach Clean Flow Mini, ale pompy te nie były w stanie zapewnić ciągłego rozpylania i wymagały dodatkowego czasu na konserwację.
„W przypadku poprzedniego producenta pomp dużym problemem była pulsacja” – powiedział Joe Symons, dyrektor generalny Clean Works. „Potrzebowaliśmy w pełni zintegrowanego rozwiązania, które mogłoby zapewnić wymaganą dokładność i precyzję podczas komunikacji ze sterownikami PLC”.
Ponadto firma Clean Works potrzebowała pompy, którą można by umieścić poza obudową instalacji w środowisku, w którym odbywa się zmywanie, bez ryzyka uszkodzenia przez wodę lub pył.
Rozwiązanie
W celu sprostania wymaganiom dokładności i precyzji przy integracji ze sterownikami PLC, aby zapewnić współpracę pompy z innowacyjną procedurą został zaangażowany zespół firmy Grundfos. Rozpoczął on testy swoich pomp DDA FCM z dyszą i chemikaliami Clean Works.
„Naprawdę fajnie było zobaczyć rozpylanie” – powiedziała Aninda Sarker, kierownik okręgowy ds. sprzedaży Grundfos. „Kiedy testowaliśmy rozwiązanie z naszymi wariantami pomp, nagrałam film dla zespołu Clean Works, aby mogli zobaczyć pompę w akcji. Dołączyłam również do nich w zakładzie w celu przeprowadzenia testów na miejscu, aby upewnić się, że nasze rozwiązanie przyniosło oczekiwane rezultaty”.
Dzięki zastosowaniu technologii silników krokowych pompy dozujące Grundfos SMART zapewniają ciągłość profilu przepływu, nawet gdy wymagane są bardzo małe objętości. Dodatkowo zintegrowany czujnik ciśnienia i algorytm monitorowania przepływu kontrolują natężenie przepływu, porównując rzeczywisty przepływ z zadaną wartością i automatycznie dokonując wszelkich niezbędnych regulacji.
Certyfikat IP65 pompy oznacza, że można ją bezpiecznie zamontować na zewnątrz maszyny, oszczędzając krytyczną przestrzeń wewnątrz urządzenia.
Rezultat
Pompa DDA Grundfos została w pełni zintegrowana zarówno z Clean Flow Mini, jak i Clean Flow Healthcare Mini.
„Ta pompa całkowicie zmniejszyła nasze obawy związane z konserwacją, a do tego nie wymaga użycia rąk” – powiedział Paul Moyers, współwłaściciel Clean Works.
Ze względu na niedobór masek N95 i innych środków ochrony indywidualnej w Kanadzie najnowszy oddział Clean Works, Clean Works Medical, odnotował zwiększone zapotrzebowanie ze strony dostawców opieki zdrowotnej i przemysłu na Clean Flow Health Care Mini i chemiczne pompy dozujące, które mają kluczowe znaczenie dla jego funkcjonalności.
Grundfos we współpracy ze swoimi globalnymi zespołami operacyjnymi szybko zaspokoił zwiększone zapotrzebowanie na pompy dozujące DDA dla Clean Works, aby zapewnić wdrozenie innowacyjnego rozwiązania firmy do dezynfekcji sprzętu, który chroni pracowników pierwszej linii pomagających ratować życie.
Clean Works Medical współpracuje obecnie z rządami federalnymi i lokalnymi, a także szpitalami, domami opieki i innymi placówkami opieki zdrowotnej w Kanadzie, aby pomóc w dostarczaniu odkażonego sprzętu podczas pandemii.
„Kluczem było szybkie dostarczenie rozwiązania ŚOI przedstawicielom opieki zdrowotnej na pierwszej linii podczas tego kryzysu, a firma Grundfos była tego integralną częścią” – powiedział Mark VanderVeen, prezes i dyrektor generalny Clean Works.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Grundfos dla pandemii COVID-19.