Guide

Hvordan integrerer du MIXIT i et SD-anlegg?

Et bygningsstyringssystem (SD-anlegg) lar deg kontrollere, overvåke og optimere systemene i bygningen din - inkludert VVS, belysning, strøm, brannslukking, sikkerhet osv.  CONNECT-oppgraderingen gir deg muligheten til enkelt å koble din MIXIT til et SD-anlegg gjennom den innebygde feltbussen for både BACnet og Modbus.

Fordeler med å legge til MIXIT til ditt SD-anlegg

MIXIT er enkel å integrere, på grunn av innebygd tilkobling og den integrerte temperaturregulatoren som krever kun én tilkobling for hele systemet. Du får tilgang til mye nyttig data som gir deg enda mer systemintelligens.

Fordeler:

- Rask og enkel å integrere med én tilkobling.

- Det trengs ingen underregulering, ettersom MIXIT er en intelligent temperaturregulator.

- Energioptimalisering på enkleste vis takket være 100+ datapunkter

- Innebygd fall-back-funksjonalitet forhindrer nedetid

Grundfos EICA - det smarte utvalgsverktøyet for EICA-teknikere

Grundfos EICA-verktøyet gir EICA-teknikere omfattende og relevant informasjon om pumpeintegrering i SD-anleggssystemer gjennom datakommunikasjon.

Ønsker du mer dokumentasjon om MIXIT?

Last ned vår ModBus og BACnet dokumentasjon og veiledning for integrering av MIXIT i et automasjonssystem.

BACnet IP-dokumentasjon for MIXIT

Denne funksjonelle profilen antar at leseren er kjent med igangkjøring og programmering av Modbus-enheter. Det kreves at leseren har grunnleggende kunnskap om BACnet-protokollen og tekniske spesifikasjoner. Det antas også at det foreligger et eksisterende BACnet IP-nettverk.

BACnet MS/TP-dokumentasjon for MIXIT

Denne funksjonelle profilen antar at leseren er kjent med igangkjøring og programmering av Modbus-enheter. Det kreves at leseren har grunnleggende kunnskap om BACnet-protokollen og tekniske spesifikasjoner. Det antas også at det foreligger et eksisterende BACnet MS/TP-nettverk.

Modbus RTU-dokumentasjon for MIXIT

Denne funksjonelle profilen antar at leseren er kjent med igangkjøring og programmering av Modbus-enheter. Det kreves at leseren har grunnleggende kunnskap om Modbus-protokollem og tekniske spesifikasjoner. Det forutsettes også at et foreligger et Modbus RTU-nettverk.

ModBUS TCP-dokumentasjon for MIXIT

Denne funksjonelle profilen antar at leseren er kjent med igangkjøring og programmering av Modbus-enheter. Det kreves at leseren har grunnleggende kunnskap om Modbus-protokollem og tekniske spesifikasjoner. Det antas også at det foreligger et eksisterende Modbus TCP-nettverk.

Integrasjonsveiledning for MIXIT

Dette dokumentet beskriver hvordan du integrerer MIXIT i et automasjonssystem via enten Modbus- eller BACnet-feltbussprotokollene

Vanlige spørsmål om MIXIT-integrering

Dette dokumentet besvarer vanlige spørsmål om hvordan du integrerer MIXIT i et automasjonssystem.

Vil du ha mer informasjon om MIXIT?

Har du flere spørsmål om MIXIT, eller ønsker du hjelp til å utvikle en MIXIT-applikasjon? Bare fyll ut skjemaet, så kommer en av våre eksperter tilbake til deg snart.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Enten du ønsker å kjøpe et produkt eller bare søker råd fra en Grundfos-ekspert, hjelper vi deg mer enn gjerne med å få mest mulig ut av din pumpeløsning! Ta gjerne kontakt hvis du trenger støtte.