Artikkel
Mangel på vanntrykk eller støyende trykkøkningssystem?
Problemer med å skylle ut sjampo, varierende dusjtemperatur, treg fylling av toaletter, støy fra vannrør eller pumper i eller utenfor huset. Over tid kan disse irritasjonene redusere komforten i hjemmet. Heldigvis finnes det en løsning som forbedrer vannforsyningssystemet i hjemmet - SCALA-pumpene.
Mangel på vanntrykk?
Utilstrekkelig vanntrykk kan forlenge påfyllingstidene til toalettanken, noe som resulterer i lengre ventetid før du kan skylle ned. Mangel på vanntrykk kan også føre til at temperaturene blir ustabile og svinger mellom glovarm og iskald i dusjen. I tillegg til å være ubehagelig å leve med, kan for lite vanntrykk føre til problemer når du kjører husholdningsapparater som vaskemaskiner eller oppvaskmaskiner.
Identifisere årsaken
Hvis trykkøkningssystemet ditt er utstyrt med vann fra et hovednettverk eller en grunn brønn, kan det oppstå svingninger, eller til og med ikke noe trykk fra hovednettverket. Hvis vannforsyningen kommer fra en taktank eller en tank som er hevet fra enten bakkenivå eller under bakkenivå, kan det hende at trykket ikke er tilstrekkelig til å forsyne alle kraner og apparater med tilstrekkelig vanntrykk. I så tilfelle trenger du en trykkøkningspumpe. Ellers vil du ikke få vann ut av kranene.
Støyende trykkøkningssystem?
Støy fra vannrør eller trykkøkningspumpen kan være irriterende for deg og naboene. I de fleste tilfeller indikerer støyende rør problemer i vannforsyningssystemet. Siden støy overføres lett via strukturer og komponenter i vannforsyningssystemet, kan det være vanskelig å identifisere kilden til problemet. Den vanligste årsaken skyldes imidlertid dårlig pumpeteknologi eller dårlig pumpekontroll. Systemer med eldre sentrifugalpumper som for eksempel bruker viftekjølte motorer, kan generere vibrasjoner i hele systemet, noe som gir mer støy. Ineffektive pumper som kjører konstant, selv når det ikke brukes vann, eller dårlig installerte trykkøkningspumper som ikke er festet til gulvet, kan forårsake vibrasjoner og støy i systemet.
Forbedre komforten i hjemmet med en trykkøkningsløsning fra Grundfos
Grundfos SCALA-pumpeserien integrerer alle komponenter i én kompakt trykkøkningsenhet som inkluderer en pumpe, tank, sensor og tilbakeslagsventil.
SCALA1 og SCALA2 er utstyrt med banebrytende teknologi og bruker intelligent vannkjølingsteknologi for å redusere støy og vibrasjon. Under typisk bruk avgir SCALA1 > 55 dB(A) mens SCALA2 avgir < 47 dB(A). En reduksjon i lydnivået på 6 dB(A) vil faktisk fremstå som om støyet er halvert. Til sammenligning avgir de fleste oppvaskmaskiner rundt 46-60 dB ved vanlig bruk.
For optimal komfort og intelligente funksjoner som justerer ytelsen til hjemmet, velger du SCALA2, vår førsteklasses pumpe som holder støyen på et minimum og gir perfekt vanntrykk.