Artikkel

Komplisert valg, dimensjonering eller kompliserte installasjoner?

Å velge og dimensjonere en trykkøkningspumpe kan være vanskelig og tidkrevende, og den kan være komplisert å installere. Feil valg og dimensjonering av komponenter kan føre til lengre installasjonstid og utilstrekkelige installasjoner som ikke klarer å dekke behovet for trykkøkningssystemet.

Se videoen og finn ut hvordan du lager bedre trykkøkningssystemer i boliger


Valg og dimensjonering av en trykkøkningspumpe - hvor skal du begynne?

Det er mange forskjellige komponenter som er involvert i utforming og bygging av et trykkøkningssystem til boliger. Selv om det kan virke åpenbart, fungerer noen trykkøkningspumper bedre enn andre i spesifikke situasjoner. Det kan være vanskelig å vite hvilken pumpe som best oppfyller behovet i bruksområdet, og hvilke komponenter du trenger for å bygge et system med optimal størrelse. Feil valg av pumpe, tank eller trykkstyring kan føre til opptil 4 timer tapt tid for å få tak i de riktige komponentene.


Lang og kompleks installasjon

Tradisjonelle trykkøkningssystemer kan være komplekse. De består av mange forskjellige komponenter, inkludert utvidelsestanker, pumper, ventiler og styringssystemer. Alle disse elementene må bygges inn i én løsning. Økt kompleksitet betyr lengre installasjonstid og høyere risiko for å kjøpe feil komponenter. Tidsbruk til anskaffelse av komponenter eller ny montering av rør kan øke installasjonstiden med opptil to timer og medføre merkostnader for kunden, noe som fører til misfornøyde kunder og bortkastet arbeidstid.

Begrenset installasjonsplass

Begrenset plass er det vanligste problemet når du skal installere et trykkøkningspumpesystem. I de fleste tilfeller betyr dette å måtte utvide systemet for å finne alternativ plass eller prøve å tilpasse det til den eksisterende installasjonen, noe som kan være tidkrevende, komplekst og føre til misfornøyde kunder. Å installere et trykkøkningssystem som ikke passer til den angitte installasjonsplassen, kan øke installasjonstiden med opptil to timer og medføre ekstra kostnader på grunn av ekstra rør og beslag som trengs.


En kompakt alt-i-ett-løsning

Grundfos SCALA-trykkøkningspumper er alt-i-ett-løsninger som integrerer alle komponentene i én boks. Denne kompakte løsningen gjør installasjoner raske og enkle og sparer deg for tid som du kan bruke på andre jobber. Som en flerbruksløsning er de laget for alle bruksområder, og er ideelle til innendørs og utendørs installasjon, noe som gjør valg og dimensjonering mindre komplisert enn ved tradisjonelle trykkøkningssystemer.

Raske og enkle installasjoner

Som en fullt integrert alt-i-ett-løsning kan pumpene våre installeres i tre enkle trinn:

  1. Koble sammen rørene: De justerbare inn- og utløpskoblingene lar deg enkelt flytte +/- 5° for å muliggjøre rask installasjon.
  2. Fyll pumpen: Den store fyllepluggen lar deg fylle vann raskt og enkelt. Du må fylle pumpen med minst 1,7 liter vann.
  3. Koble pumpen inn i stikkontakten for å aktivere den.

Ta en titt på vår korte SCALA2-installasjonsveiledning for å se hvordan det fungerer.


Er du i tvil om installasjonen din er riktig? Husk at du alltid kan se hurtigveiledningen vår som følger med SCALA2-pumpen.

Som standard vil SCALA2 levere et vanntrykk på 3 bar, uavhengig av innløpstrykk og antall åpne kraner. Dette eliminerer eventuell igangkjøringstid.

For rask og enkel igangkjøring av SCALA1 konfigurerer du pumpen enkelt ved hjelp av pumpens kontrollpanel. For å få mest mulig ut av pumpen bruker du Grundfos GO REMOTE-appen og følger den elektroniske konfigurasjonsveiledningen.

Kilde