6 spørsmål Middels

ECADEMY test

35 - Pumpenes rolle i kjøletårn

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Middels

Hvor mye av de 30 % av vannet som går tapt til fordampning, kan du potensielt spare ved å bruke riktig styreenhet?

Spørsmål 3 av 6 Middels

Gir drift med fast hastighet deg større kontroll over energiforbruket?

Spørsmål 5 av 6 Middels

Hva er den mest brukte og lettest tilgjengelige måten å konfigurere pumpen?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Hvilken funksjon kan du bruke til å starte eller stoppe viften i kjøletårnet?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 35 - Pumpenes rolle i kjøletårn

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 35 - Pumpenes rolle i kjøletårn testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvor mye av de 30 % av vannet som går tapt til fordampning, kan du potensielt spare ved å bruke riktig styreenhet?
A: 20%
Correct
Q: Hva gjør hysteresebåndet?
A: Det bestemmer hvor lav temperaturen kan være før viften slutter å kjøre
Correct
Q: Gir drift med fast hastighet deg større kontroll over energiforbruket?
A: Nei
Correct
Q: Hva gjør biofilm?
A: Den reduserer kapasiteten til kjøletårnet
Correct
Q: Hva er den mest brukte og lettest tilgjengelige måten å konfigurere pumpen?
A: Grundfos GO
Correct
Q: Hvilken funksjon kan du bruke til å starte eller stoppe viften i kjøletårnet?
A: Grense overskredet-funksjonen