6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

77 - Det utvidede kurset om grunnleggende pumpeprinsipper

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 77 - Det utvidede kurset om grunnleggende pumpeprinsipper

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 77 - Det utvidede kurset om grunnleggende pumpeprinsipper  testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvor høyt sugeløft tilbyr en jetpumpe?
A: Opptil 6 m
Correct
Q: Når skal du bruke kaldtvannstrykkøkning?
A: Når det ikke er tilstrekkelig eller er lavt trykk fra vannforsyningen
Correct
Q: Hvilken av disse er en konsekvens av å underdimensjonere en pumpe?
A: Den vil ha utilstrekkelig strømningshastighet
Correct
Q: Hva er den mest brukte pumpetypen?
A: Sentrifugalpumpe
Correct
Q: Hvilken ulempe gir en jetpumpe?
A: Den kan lage mye støy
Correct
Q: Hva er den totale trykkhøyden?
A: Den vertikale høyden fra kilde til utløpspunkt