En innføring i grunnleggende pumpetyper

Få en kort presentasjon av de vanligste pumpetypene og hvilke formål de brukes til.

Når det gjelder pumper, finnes det en rekke løsninger som oppfyller behovet ditt. I denne modulen skal vi gi en grunnleggende oversikt over de to hovedpumpetypene og noen av de vanlige pumpene som er tilgjengelige i dag. La oss komme i gang.

Sentrifugalpumper er den mest brukte pumpetypen. I en sentrifugalpumpe transporteres væsker ved hjelp av rotasjonsenergi som vanligvis dannes av en motor eller en elektrisk motor. Den andre hovedpumpetypen er pumpen med positiv fortrengning. I pumpen med positiv fortrengning avhenger strømningen av pumpens hastighet.

Disse pumpene er ofte bedre egnet til å pumpe tykkere væsker enn vann. Nå som vi har gjennomgått de to hovedpumpetypene, skal vi se på noen av de vanligste pumpene. Disse omfatter: Endesugepumper Inline-pumper Nedsenkbare pumper Flertrinnspumper Jetpumper Delvis nedsenkbare pumper Doseringspumper og pumper med delt pumpehus La oss ta en titt på dem én etter én.

Endesugepumper er de mest brukte sentrifugalpumpene på tvers av alle bransjer. De kalles endesugepumper fordi sugepunktet er på enden. Endesugepumper kan deles inn i to grupper: små endsugepumper brukes til trykksystemer i boliger, og store endesugepumper brukes til vanning, vannforsyning og industrielle prosesser.

Inline-pumper karakteriseres ved at suging og utslipp er i tråd med hverandre – derav navnet. Inline-pumper brukes ofte som sirkulasjonspumper når vann som strømmer gjennom et rørsystem, må trykksettes. Inline-pumper brukes vanligvis til varmtvannssirkulasjon eller nedkjølte systemer i næringsbygg.

Som navnet antyder er nedsenkbare pumper utformet for å fungere med hele pumpen og motor nedsenket i vann. Nedsenkbare pumper brukes til både boliger, kommersielle og industrielle bruksområder, og de har evnen til å pumpe faste stoffer samt en rekke væsker. En flertrinnspumpe består av en rekke enkelttrinn til en sentrifugalpumpe montert på en vanlig aksel.

Flertrinnspumper er ideelle for nedsenkbare borehull og for å øke eller overføre vann i områder der det er store høydevariasjoner. Sammenlignet med standard sentrifugalpumpe har jetpumper en jet og en venturi. Når vann passerer gjennom jeten, øker hastigheten og trykket synker, noe som skaper en sugeeffekt.

Selv om dette er en optimal løsning for sugehøyde på opptil 6 meter, kan jetpumper lage mye støy. Jetpumper brukes vanligvis i bruksområder til boliger, som trykkøkning og hagevanning, eller i mindre næringsbruksområder. Deretter har vi delvis nedsenkbare pumper. I motsetning til nedsenkbare pumper er det bare pumpen som er nedsenket i væske i en delvis nedsenkbar pumpe, mens motoren er luftkjølt.

Delvis nedsenkbare pumper er godt egnet til industrielle bruksområder som maskinbearbeiding, vaskesystemer og temperaturstyring. Så har vi doseringspumper. Doseringspumper er bygget for å levere en bestemt mengde av et stoff ved uregelmessige intervaller.

Det finnes tre forskjellige typer pumpemekanismer i doseringspumper – plungerpumper, stempelpumper og membranpumper, som alle er pumper med positiv fortrengning. Doseringspumper brukes ofte i industrielle vannbehandlingsprosesser som krever kjemisk dosering, som blandesløyfeløsninger.

Til slutt har vi pumper med delt pumpehus. De ligner på endesugepumper, men pumper med delt pumpehus har fôring, sugedyse og utslippsdyse i ett og samme kammer. Videre er fôringsdesignet bygget på en måte som gjør pumper med delt pumpehus ideelle for bruksområder med høye vannstrømningskrav.

Da har vi tatt for oss en grunnleggende innføring i vanlige pumpetyper. Vi håper du føler deg klar til å fordype deg i en verden av pumpeløsninger. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 13 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende