6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

72 - Kurs for økning av vanntrykk i boliger

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 2 av 6 Grunnleggende

Hva har alle boligbygninger til felles?

Spørsmål 3 av 6 Grunnleggende

Hvorfor er det lurt å velge en pumpe med konstant trykk for å øke trykket til nettvannet?

Spørsmål 5 av 6 Grunnleggende

Hvilken funksjon er nødvendig dersom en trykkøkningspumpe installeres over en vanntank med negativt innløpstrykk?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Hvorfor anbefaler vi å velge en tørrinstallert trykkøkningspumpe for å øke vanntrykket fra en horisontalbrønn?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 72 - Kurs for økning av vanntrykk i boliger

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 72 - Kurs for økning av vanntrykk i boliger testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvilke pumper anbefaler vi som overføringspumper?
A: Grundfos SCALA2, JP pumpe eller SCALA1
Correct
Q: Hva har alle boligbygninger til felles?
A: De er hjem
Correct
Q: Hvorfor er det lurt å velge en pumpe med konstant trykk for å øke trykket til nettvannet?
A: Det beskytter pumpen
Correct
Q: Hvilke pumper anbefaler vi for å øke trykket fra en vanntank?
A: Grundfos JP pumpe og -trykkøkerene, SCALA1 og SCALA2
Correct
Q: Hvilken funksjon er nødvendig dersom en trykkøkningspumpe installeres over en vanntank med negativt innløpstrykk?
A: Selvsugende
Correct
Q: Hvorfor anbefaler vi å velge en tørrinstallert trykkøkningspumpe for å øke vanntrykket fra en horisontalbrønn?
A: De er enklere å installere, betjene og vedlikeholde