6 spørsmål Middels

ECADEMY test

22 - Soldrevne pumpesystemer

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Middels

Hvilken av disse er ikke en hovedfordel med soldrevet pumpeteknologi?

Spørsmål 3 av 6 Middels

Hvor mange timer med sol kan du få i løpet av en perfekt dag?

Spørsmål 4 av 6 Middels

Hvorfor er det avgjørende å sette referansemåneden for dimensjonering til den måneden vannkravet er mest kritisk?

Spørsmål 5 av 6 Middels

Har MGFlex-motoren en integrert frekvensomformer?

Spørsmål 6 av 6 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 22 - Soldrevne pumpesystemer

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 22 - Soldrevne pumpesystemer testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvilken av disse er ikke en hovedfordel med soldrevet pumpeteknologi?
A: Lavt støynivå
Correct
Q: Hva er en RSI?
A: Et drivverk som konverterer likestrøm til vekselstrøm
Correct
Q: Hvor mange timer med sol kan du få i løpet av en perfekt dag?
A: 10 timer
Correct
Q: Hvorfor er det avgjørende å sette referansemåneden for dimensjonering til den måneden vannkravet er mest kritisk?
A: Fordi dagprofilen ved solinnstråling er sesongmessig
Correct
Q: Har MGFlex-motoren en integrert frekvensomformer?
A: Ja
Correct
Q: Hva er en god tommelfingerregel hvis du ikke kjenner til den daglige vannetterspørselen?
A: Gange den faste strømningshastigheten per time med 6