6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

19 - Prefabrikkerte pumpestasjoner

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 6 Grunnleggende

Hvordan legges innløpsrør til PS.R-stasjoner?

Spørsmål 2 av 6 Grunnleggende

Hva betyr det at CUE-frekvensomformeren er forhåndsprogrammert?

Spørsmål 3 av 6 Grunnleggende

Hvor mange alternative metoder finnes det for å renovere en gammel pumpestasjon i betong med en prefabrikkert løsning?

Spørsmål 4 av 6 Grunnleggende

Hva er maks. diameteren til en PS.G.-stasjon?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Hvor mange pumper kan Grundfos Dedicated Controls styre?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 19 - Prefabrikkerte pumpestasjoner

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 19 - Prefabrikkerte pumpestasjoner testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvordan legges innløpsrør til PS.R-stasjoner?
A: Lagt til på stedet med et hullbor
Correct
Q: Hva betyr det at CUE-frekvensomformeren er forhåndsprogrammert?
A: Den lar deg redusere igangkjøringstiden betraktelig
Correct
Q: Hvor mange alternative metoder finnes det for å renovere en gammel pumpestasjon i betong med en prefabrikkert løsning?
A: Tre
Correct
Q: Hva er maks. diameteren til en PS.G.-stasjon?
A: 3000mm
Correct
Q: Hva gjør en IO 113-sensormodul?
A: Den beskytter motoren
Correct
Q: Hvor mange pumper kan Grundfos Dedicated Controls styre?
A: 6