Instructiehandleiding

Hoe kan ik een geschikte vervangende pomp vinden?

Bepaal snel wat de ideale vervangende pomp is, ongeacht het type of de fabrikant van de oude pomp.

Bekijk de video en leer hoe u een geschikte vervangende pomp kunt vinden.


Een snelle en eenvoudige manier om een vervangende pomp te vinden

Elke keer dat een pomp moet worden vervangen, is het essentieel dat de vervangende pomp geschikt is voor de toepassing. Misschien zelfs een stapje verder dan een standaard oplossing, waarbij nodig is die het totale systeem beter optimaliseert dan de oude pomp.

Het Grundfos Product Center helpt deze vervangende pomp snel te identificeren, ongeacht het type of de fabrikant van de oude pomp. Het is een snelle en eenvoudige manier om de exacte pomp te krijgen die nodig is voor de werkpunten en andere systeemeisen.

Stap 1: Identificeer de oude pomp in het systeem

Selecteer 'Product vervangen' onder 'Producten & diensten'. De stappen in het vervangingshulpmiddel in het Grundfos Product Center vragen om informatie in te voeren over de oude pomp, zoals model, fabrikant en frequentie. Maak simpelweg de keuzes uit de dropdown-menu's en er zal direct een resultaat volgen.

Stap 2: Evalueer opties voor vervangende pompen

Vergelijk de oude pomp met de nieuwe pomp die het systeem voorstelt. Bekijk de pompcurves ten opzichte van elkaar. Wijzig de eisen of informatie over het werkpunt om te zien hoe de nieuwe pomp zich verhoudt tot de oude. Vergelijk zoveel pompen als gewenst om de juiste oplossing te vinden.

Stap 3: Kies de gewenste vervangende pomp

Selecteer de gewenste pomp om dieper in te gaan op de capaciteitscurve, afmetingen, levensduur en andere productgerelateerde informatie. Exporteer de informatie of druk deze af, of log in en bewaar de informatie in 'Projecten' voor later gebruik.

Overige handleidingen

Hoe kunnen wij verder helpen?

Of het nu gaat om het zoeken naar een product of het inwinnen van advies bij een Grundfos expert, wij helpen graag verder om het meeste uit de pompoplossing te halen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor extra support.