Veelgestelde vragen

Vraag: Voor welk type gebouwen is Distributed Pumping geschikt?

Antwoord:

Omdat een Grundfos Distributed Pumping systeem de kleppen vervangt door intelligente pompen en het kW-vermogen van de primaire pompen vermindert, zal de kapitaalinvestering hetzelfde zijn als bij een conventioneel systeem, of ongeveer 20% duurder, afhankelijk van de keuze van de kleppen in het conventionele ontwerp.

Maar de inspanningen voor de inbedrijfstelling voor een Distributed Pumping oplossing zullen veel geringer zijn, omdat er geen noodzaak is voor waterzijdig inregelen of het bepalen van setpoints (d.w.z. constant drukverschil over de omloopleiding als setpoint).

Met de energiebesparing en de eenvoudige inbedrijfstelling van een Distributed Pumping oplossing wordt terugverdientijd op de investering onder de 6 maanden gehouden.

Extra informatie:

Distributed Pumping oplossingen vervangen grotere gecentraliseerde pompen en energieverbruikende (in)regelkleppen door kleinere intelligente pompen die op elke verdieping van het gebouw worden geplaatst. Het resultaat is een aanzienlijke energiebesparing en een comfortabeler binnenklimaat.